私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

スイッチングスパークギャップ (EPCOS)

PDF 公称直流放電開始電圧 (V DC) 公称絶縁破壊電圧 (V) 寿命期間中絶縁破壊電圧 (V) 寸法  (Ø x L) (mm) タイプ
file_pdf_box
200-255 230 200-280 8x6.05 CAS02X068
file_pdf_box
22500-27500 25000 --- 110x89 TF25E
file_pdf_box
24500-28500 26000 --- 110x89 TF26
file_pdf_box
25200-30800 28000 --- 110x89 TF28
file_pdf_box
290-390 350 290-390 8x6.05 SSG03X1J

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。