TDK Electronics · TDK Europe

Entstörkondensatoren

 Image Page

THB-robust • Automotive-Qualität • Umfassende Auswahl

Entstörkondensatoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B. unterdrücken sie hochfrequente Störaussendungen und verhindern elektrische Schläge bei Menschen und Tieren. Die besonderen Merkmale dieser nach IEC 60384-14 zertifizierten Bauelemente sind ihr selbstverlöschendes Verhalten im Brandfall (UL 94 V-0) und ihr Überspannungsschutz. Diese Produkte sind für die Kategorien X und Y sowie deren Unterklassen in verschiedenen Spannungs-, Temperatur- und Feuchte-Schutzklassen erhältlich. Mit dedizierten Serien decken sie Anwendungen von Unterhaltungselektronik bis hin zu Industriegeräten und Automobilanwendungen, die gemäß AEC-Q200 zugelassen ist, ab. 


Merkmale und Vorteile

Merkmale

  • Umfassendes Sortiment an hochwertigen Kondensatoren 
  • Serien mit internationalen Zulassungen, darunter UL, ENEC und CQC 
  • Bis zu 30 µF in einem Bauteil 
  • Highlights
    • Kleine Baugrößen 
    • Versionen in Automotive-Qualität (AEC-Q200) 
    • Robust gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Vorspannung

Kundennutzen

Einsparungen

  • Weniger Platinenfläche dank höherer Packungsdichte
  • Weniger Bauelemente dank Baureihe mit hoher Strom-/Impulsbelastbarkeit
  • Lange Lebensdauer dank Robustheit gegen THB

Elektrische Vorteile

  • Lange Nutzungsdauer dank ausgereifter Polypropylen-Folientechnologie
  • Selbstheilend
  • Stabile Kapazität auch bei Spannungsschwankungen
  • Konform mit der neuesten Revision der IEC 60384-14 von 2023

 Mechanische Vorteile

  • Flammhemmende Gehäuse und Füllmaterialien

Umwelt

  • Bleifrei, RoHS-konform

Neueste Entwicklungen

B3201*A5/B5/C5 Serie

 1 Compact Y1 Safety PM 21.10.26 Pic

Die TDK Corporation hat mit der Serie B3201*A5/B5/C5 kompakte Y1-Sicherheitskondensatoren auf den Markt gebracht, die elektromagnetische Störungen in anspruchsvollen Automobil- und Industrieanwendungen unterdrücken. Die Folien-Kondensatoren aus metallisiertem Polypropylen (MKP) sind für Wechselspannungen von 500 V und Gleichspannungen von bis zu 1500 V ausgelegt. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu +125 °C (mit Derating) verbinden sie eine platzsparende Bauform, Konformität mit AEC-Q200 Rev. E und hohe Robustheit bei rauen Umgebungsbedingungen. 

Mehr erfahren

B3292xU/V Serie

 2 Extends X2 Portfolio PM 25.20.26 Pic

Die TDK Corporation hat ihre AC-Folien-Kondensatoren der Sicherheitsklasse X2 um die neue Serie B3292xU/V für höhere Spannungen erweitert, die nun in kompakten Rastermaßen von 15 mm und 22,5 mm mit Kapazitätswerten von 47 nF bis 1,8 µF erhältlich ist. Mit einer Nennspannung von 350 V (AC) und robuster Belastbarkeit gegenüber Spannungsspitzen von bis zu 2,5 kV (IEC 60384-14) ist die Serie für die Entstörung in anspruchsvollen, platzbeschränkten industriellen und automobilen Umgebungen in Serienschaltung mit dem Stromnetz ausgelegt. 

Mehr erfahren

B3291xH/J4 Serie

 3 Small X1 Capacitors PM 18.02.25 Pic

Die TDK Corporation stellt die X1-Kondensatoren der EPCOS-Serie B3291xH/J4 vor, die elektromagnetische Störungen (EMI) in anspruchsvollen Automobil- und Industrieanwendungen mit bis zu 480 V Wechselspannung filtern. Von der hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit der Kondensatoren profitieren unter anderem PV-Wechselrichter und Onboard-Ladegeräte (OBCs) für Elektrofahrzeuge. Diese Anwendungen müssen oft bei hohen oder niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit funktionieren. Mit einer Belastbarkeit von 1000 V (DC) sind diese Kondensatoren für die EMV von Elektrofahrzeug-Plattformen eine gute Wahl.

Mehr erfahren

B3292xM3/N3 Serie

 4 Compact X2 EMI PM 11.02.25 Pic

Die TDK Corporation führt die X2-Entstörkondensatoren der Serie EPCOS B3292xM3/N3 ein. Diese neuen Bauelemente sind 20% kleiner als die vorherige Serie und erfüllen die Anforderungen des Grade III, Test B für Temperatur, Feuchtigkeit und Vorspannung (THB). Dank ihrer kompakten Baugröße und höheren Strapazierfähigkeit eignen sie sich für den Einsatz in beengten Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, insbesondere für „Across-the-Line“-Anwendungen in Automobil- und Industrieumgebungen.

Mehr erfahren

B3202*H/J Serie

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine maximale Betriebstemperatur von 110 °C ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Das Kapazitätsspektrum der Serie B3202*H/J reicht von 1 nF bis 1 µF bei einer maximalen Nennspannung von 300 V AC. 

Mehr erfahren


Datenblätter & Suche

PDF Entstörklasse Effektivpannung (V AC) Temperatur, max., (°C) Einhaltung der THB­Vorschriften AEC–Q200 Typ Kapazität (µF)
X1 480 +110 +85 °C / 85% RH / 380 V AC / 1000 h yes B3291*H4/J4 0.015 - 10
X1 530 +110 +40 °C / 93% RH / 440 V AC / 500 h --- B3291*A5/B5/C5 0.0068 - 5.6
X1 330 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3291*A3/B3 0.022 - 6.8
X2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 350 V AC / 1000 h yes B3292*U/V 0.047 - 20
X2 305 +110 +85 °C / 85% RH / 305 V AC / 1000 h yes B3292*M3/N3 0.1 - 4.7
X2 305 +105 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h yes B3293*A/B 0.047 - 2.2
X2 305 +110 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h yes B3292*H3/J3 0.1 - 15
X2 305 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3292*C/D 0.01 - 30
X2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 330 V AC / 1000 h yes B3292*A4/B4/S4 0.47 - 20
X2 305 +125 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 500 h yes B3292*P/Q 0.033 - 5.6
new
Y1 500 +125 +85 °C / 85% RH / 500 V AC / 500 h yes B3201*A5/B5/C5 0.001 - 0.00068
Y1 500 +110 +85 °C / 85% RH / 500 V AC / 1000 h yes B81123 0.001 - 0.01
Y2 300 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3202*A3/B3/C3 0.001 - 1
Y2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 350 V AC / 1000 h yes B3203*A/B/C 0.0047 - 1.2
Y2 300 +125 +40 °C / 93% RH / 330 V AC / 1000 h yes B3202*H/J 0.001 - 1

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Geeignet für

 Automotive Industrial
Traction
 Renewable Energy


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing