Die TDK Corporation präsentiert die Vielschicht-Leistungsinduktivität MLD2012 für Automotive-Applikationen. Das neue Bauelement basiert auf einem Ferritkern und ist in der kompakten Baugröße IEC 2012 (EIA 0805) mit einer Grundfläche von 2,0 x 1,25 mm2 und einer Bauhöhe von nur 0,5 mm verfügbar.