TDK Electronics · TDK Europe

ThermoFuse® Varistoren

15. Oktober 2020

Überspannungsschutz mit integriertem thermischen Schutzelement und Monitorausgang

 Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert zwei neue Serien von ThermoFuse® Varistoren, die zu ihrer Überwachung mit Monitorausgängen ausgestattet sind.

Die Serie MT25 (B72225M*) deckt derzeit ein Spannungsspektrum von 150 VRMS bis 385 VRMS ab, und ihre maximale Stoßstrombelastbarkeit beträgt 20 kA bei der Impulsform 8/20 µs nach IEC IEC61643-11. Mit Abmessungen von 25 x 28 x 14 mm3 sind die komplett gekapselten Schutzbauelemente sehr kompakt ausgeführt. Ihre Monitorausgänge sind wahlweise mit oder ohne galvanische Trennung verfügbar.

Die Serie MT30 (B72230M*) umfasst Typen, die für Spannungen von 150 VRMS bis 750 VRMS ausgelegt sind. Ihre maximale Stoßstrombelastbarkeit liegt bei 25 kA bei der Impulsform 8/20 µs nach IEC IEC61643-11, und die Abmessungen betragen 34 x 28 x 14 mm3. Die Monitorausgänge dieser Varistoren sind mit galvanischer Trennung ausgeführt.

Die neuen ThermoFuse Varistoren sind speziell entwickelte quadratische Scheiben­varistoren, die mit einem thermischen Schutzelement in Serie geschaltet sind. Das Design des Schutzelements ist patentiert. Im Falle einer andauernden Überspannung und damit Erhitzung des Varistors spricht diese Sicherung an und trennt den Varistor mit hoher Zuverlässigkeit vom Stromkreis. Damit wird eine potenzielle Beschädigung der Leiterplatte beziehungsweise der nahe am Varistor montierten Bauelemente verhindert. Darüber hinaus schützt die Abtrennung vom Netz vor einem Thermal Runaway.

Dank ihrer großen thermischen Belastbarkeit und der Verwendung von flammhemmendem Material für die Gehäuse erfüllen die ThermoFuse Varistoren der Serien MT25 und MT30 die Anforderungen der Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 und sind in der Norm UL 1449 4th Edition aufgeführt.

Hauptanwendungen dieser Varistoren sind Photovoltaik-Wechselrichter, leistungsstarke Industrie-Stromversorgungen und Inverter sowie Stromversorgungen für Beleuchtungssysteme und Telekommunikations-Anlagen

Hauptanwendungen

  • Photovoltaik-Wechselrichter
  • Leistungsstake Industrie-Stromversorgungen
  • Inverter
  • Stromversorgungen für Beleuchtungssysteme und Telekommunikations-Anlagen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Breites Spannungsspektrum von 150 VRMS bis 750 VRMS
  • Hohe Stoßstrombelastbarkeit von bis zu 25 kA (8/20 µs)
  • Monitorausgänge mit oder ohne galvanische Trennung
  • Komplette Kapselung
  • Sehr kompakte Ausführung


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing