Leistungskondensatoren
4. November 2020
ModCap™ – modulares TDK Kondensator-Konzept für DC-Link-Anwendungen
Die TDK Corporation präsentiert mit ModCap™ ein modulares Kondensator-Konzept für DC-Link-Anwendungen. Verfügbar sind die neu entwickelten Leistungskondensatoren für Nennspannungen von 1100 V bis 2300 V und decken ein Kapazitätsspektrum von 365 µF bis 2525 µF ab. Abhängig vom Typ liegen die Nennströme zwischen 105 A und 180 A, wobei alle Typen für wiederkehrende Impulsströme von 5 kA ausgelegt sind. Die maximal zulässige Hotspot-Temperatur beträgt 90 °C.
Im Gegensatz zu konventionellen zylindrischen Bauformen sind die Kondensatoren der Serie B25645A* in kubischem Design ausgeführt, das in zwei Varianten mit Abmessungen von 243 x 169,5 x 90 mm3 beziehungsweise 258 x 215 x 115 mm3 verfügbar ist. Dank dieses Designs können die Kondensatoren sehr nahe an IGBT-Modulen verbaut werden, wodurch sich sehr kurze Leitungslängen ergeben. Kombiniert mit der sehr geringen Eigeninduktivität der Kondensatoren von unter 14 nH führt dies dazu, dass sich beim Abschalten des Stroms große Spannungsüberhöhungen an den IGBT-Modulen vermeiden lassen. Dadurch kann in der Regel auf Snubber-Kondensatoren verzichtet werden. Auch Parallelschaltungen von Kondensatoren sind durch dieses Design einfach möglich. Typische Anwendungen sind kompakte Umrichter für Traktion, erneuerbare Energien sowie Industrie-Applikationen.
Die Kunstharz-gefüllten Kunststoffgehäuse entsprechen UL94 V-0. Zudem werden die Anforderungen gemäß IEC 61071, IEC 61881-1, EN 45545-2 HL3 R23 bezüglich Feuer- und Rauchentwicklung erfüllt, was diese Kondensatoren insbesondere für den Einsatz in Zügen prädestiniert.
Hauptanwendungsgebiete
- Kompakte Umrichter für Traktion
- Erneuerbare Energien
- Industrie-Applikationen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Modulares Konzept
- Breites Spannungsspektrum von 1100 V bis 2300 V
- Breites Kapazitätsspektrum von 365 µF bis 2525 µF
- Hotspot-Temperatur von maximal 90 °C
- Qualifiziert nach IEC 61071, IEC 61881-1, EN 45545-2 HL3 R23 bzgl. Feuer und Rauchentwicklung
- Kunststoffgehäuse entspricht UL94 V-0
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.