TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

15. Oktober 2019

Kompakte Bauformen für Zwischenkreise

 Teaser_de

Die TDK Corporation hat das Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen um die Serie B3277*X/Y/Z erweitert. Die neuen Kondensatoren zeichnen sich durch geringe Baugröße, hohe Kapazitätsdichte und große Stromtragfähigkeit aus. Ausgelegt sind sie für Nennspannungen von 500 V DC bis 1200 V DC. Innerhalb des Kapazitätsspektrums von 1,5 μF bis 170 μF bietet die Serie eine Vielzahl von Standardwerten.

Je nach Spannung und Kapazitätswert liegen die Rastermaße bei 27,5 mm, 37,5 mm und 52,5 mm und je nach Rastermaß ist eine 4-Pin- oder 2-Pin-Ausführung verfügbar. Die maximale Betriebstemperatur der RoHS-kompatiblen Bauelemente beträgt 105 °C. Bei Nennspannung und einer Betriebstemperatur von 85 °C beträgt die typische Lebensdauer der selbstheilenden Kondensatoren 60.000 Stunden.

Die MKP-Kondensatoren eignen sich für den Einsatz in DC-Zwischenkreisen, als DC-Filter und zur Blindleistungskompensation für Industrieumrichter sowie für Stromversorgungen mit erhöhten Anforderungen an die Zuverlässigkeit. Zu diesen Anwendungen gehören Röntgengeräte, LED-Straßenbeleuchtungen, Induktionsherde oder Ladegeräte. 

Hauptanwendungsgebiete

  • DC-Zwischenkreise, DC-Filterung und Blindleistungskompensation
  • Industrieumrichter und Stromversorgungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Breites Kapazitätsspektrum von 1,5 µF bis 170 µF
  • Hohe Stromtragfähigkeit von bis zu 36,5 A
  • Geringe Baugröße


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing