TDK Electronics

フィルムコンデンサ

2019年10月15日

DCリンク用小型フィルムコンデンサ

 Teaser_ja

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、DCリンク用EPCOSフィルムコンデンサのラインナップに「B3277*X/Y/Z」シリーズを追加しました。この新シリーズの特長は、小型サイズ、高静電容量、そして高電流容量です。500 V DCから1200 V DCの定格電圧用に設計されており、1.5µFから170 µFまでの幅広い静電容量を保有しています。

リード線間隔は、電圧と静電容量に応じて27.5 mm、37.5 mm、52.5 mmのタイプがあり、それぞれ2端子品または4端子品の提供が可能です。定格電圧で動作温度85 °Cでこの自己修復型コンデンサの製品寿命は、60,000時間となります。最大動作温度は105°Cです。欧州連合のRoHS指令(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限)に準拠しています。

本シリーズは、DCリンク回路内での使用、DCフィルタとしての使用、産業用コンバータの力率改善回路、および高い信頼性が要求される電源への使用に適しています。これらのアプリケーションには、X線撮影装置、LED街路灯、IH調理器、充電器などがあります。

主な用途

  • DCリンク回路、DCフィルタ、産業用コンバータの力率改善回路
  • 高い信頼性が要求される電源

主な特長および利点

  • 1.5µFから170µFの幅広い静電容量
  • 36.5Aまでの高電流容量
  • 小型サイズ


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter