TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

26. November 2019

Leistungskondensator-Technologien für Wide-Band-Gap-Halbleiter

 Teaser_de

In der Leistungselektronik werden konventionelle Halbleiter auf Silizium-Basis von Wide-Band-Gap-Technologien (WBG) auf Basis von GaN und SiC abgelöst. Diese stellen hohe Ansprüche an die passiven Bauelemente – besonders an Zwischenkreis-Kondensatoren. Dank seiner hohen Material- und Design-Kompetenz kann TDK Lösungen bieten.

WBG-Halbleiter bieten für getaktete Applikationen in der Leistungselektronik wie Stromversorgungen und Umrichter den großen Vorteil, dass sie mit Schaltfrequenzen im dreistelligen kHz-Bereich betrieben werden können. Gleichzeitig weisen sie steile Schaltflanken auf, wodurch eine höhere Energieeffizienz erzielt wird. Wegen der hohen Schaltfrequenzen werden zunehmend Folien-Kondensatoren als Zwischenkreis-Kondensatoren eingesetzt. Um die Leitungslängen und damit die parasitären Induktivitäten möglichst klein zu halten, sind die Kondensatoren über Busbars sehr eng an die WBG-Module angebunden. Die Problematik dabei: WBG-Halbleiter werden mit hohen Sperrschichttemperaturen betrieben, die über die Busbars auch die Zwischenkreis-Kondensatoren erwärmen. Das Temperatur-Limit konventioneller Folien-Kondensatoren mit einem Dielektrikum aus biaxial orientiertem Polypropylen (BOPP) liegt jedoch bei nur 105 °C.

 Figure1_de
Abbildung 1:

Links: Bei dem neuen Material COC-PP erfolgt bis zu einer Temperatur von 130 °C keine Schrumpfung in transversaler Richtung. Rechts: Auch das Spannungs-Derating des neuen Materials ist deutlich besser.

Neues Dielektrikum ermöglicht Hochtemperatur-Anwendungen  

TDK ist es gelungen, ein Dielektrikum zu entwickeln, das auch bei hohen Dauertemperaturen einsetzbar ist. Dabei handelt es sich um eine Kombination zweier Basismaterialien. Der eine Bestandteil ist semikristallines Polypropylen, das sich sehr gut zu Folien verarbeiten lässt, der andere ist amorphes cyclisches Olefin-Copolymer (COC), das eine hohe Temperaturverträglichkeit hat. Das so erzeugte Dielektrikum (COC-PP) kann mit wesentlich geringerem Derating bei Temperaturen von über 125 °C eingesetzt werden, wobei die guten Selbstheilungseigenschaften von BOPP erhalten bleiben. Außerdem lassen sich damit extrem dünne Folien mit nur 3 µm Dicke fertigen. Abbildung 1 zeigt das deutlich verbesserte Schrumpfungs- und Deratingverhalten von COC-PP im Vergleich konventionellem BOPP.

Hervorragende Performance durch minimalen ESR

 Figure2_de
Abbildung 2:

Ein Spektrum bis zu 50 kHz ergibt eine deutliche Strom- und damit Verlustverteilung auf die beiden Wickel.

Wie alle Kondensatoren weisen auch Folien-Kondensatoren einen komplexen ESR auf, eine Serienschaltung aus einem ohmschen und einem kapazitiven Anteil. Entsprechend ergibt sich daraus ein frequenzabhängiger Widerstand, der mit steigenden Frequenzen stark zunimmt. Im Wesentlich sind für diesen Anstieg inhomogene Impedanzen, Skin-Effekte sowie Wicklungsgeometrien verantwortlich. Sie führen zu unerwünschten Resonanzen und elektromagnetischen Effekten. Die Folge ist eine Erwärmung des Kondensators. Besonders negativ wirkt sich dies aus, wenn ein Kondensator intern aus mehreren Wickeln aufgebaut ist. Unterschiedliche interne Leitungslängen und andere Faktoren führen dann zu einer stark frequenzabhängigen Stromverteilung auf die einzelnen Wickel, wie Abbildung 2 zeigt.

Mit Hilfe von CAD und Simulations-Software hat TDK jetzt HF-Leistungskondensatoren mit einem optimierten inneren Design entwickelt. Diese bieten auch bei den hohen Frequenzen und Temperaturen, mit denen WBG-Halbleiter betrieben werden, dank minimiertem ESR eine hohe Performance mit geringen Verlusten (Abbildung 3).

 Figure3_de
Abbildung 3:

Bei den neuen HF-Leistungskondensatoren ergibt sich bei hohen Frequenzen eine drastische Verringerung der Verlustleistung im Vergleich zu konventionellen Kondensatoren.


 Figure4_de
Abbildung 4:

Die neuen TDK HF-Leistungskondensatoren sind speziell auf die Anforderungen von WBG-Halbleitern zugeschnitten.


Die neuen Kondensatoren der Serie B25640* (Abbildung 4) sind speziell auf SiC-Halbleiter zugeschnitten. Mit Nennspannungen von 700 V DC bis 2200 V DC und Kapazitäten von 379 µF bis 2300 µF eignen sie sich für die neue Generation von Umrichtern für Traktion, Industrieantriebe und erneuerbare Energien. Mit dem COC-PP-Dielektrikum können die Kondensatoren auch ohne Spannungs-Derating bei Temperaturen von bis zu 125 °C betrieben werden. Ein großer Vorteil ist der sehr geringe ESL-Wert von nur 10 nH. Dadurch tritt selbst bei hohen, schnell geschalteten Strömen nur ein geringes Überschwingen der Spannung auf, wodurch auf Snubber-Kondensatoren sogar verzichtet werden kann.




Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing