TDK Electronics · TDK Europe

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

29. Oktober 2020

Hohes CV-Produkt und große Ripplestrom-Belastbarkeit

 Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert die neue EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren-Serie B43647* mit Snap-in-Anschlüssen. Wegen ihres überdurchschnittlich hohen CV-Produkts sind sie für hochkompakte Lösungen in der Leistungselektronik besonders gut geeignet. Die Kondensatoren sind für eine maximale Betriebstemperatur von 105 °C ausgelegt und erreichen bei der Nennspannung von 450 V DC und maximalem Ripplestrom eine Brauchbarkeitsdauer von 2000 h. Angeboten wird ein Kapazitätsspektrum von 120 µF bis 1000 µF in Gehäusegrößen von 22 mm x 25 mm bis 35 mm x 55 mm. Ein weiteres besonderes Leistungsmerkmal ist die hohe Ripplestrom-Belastbarkeit von bis zu 7,22 A (100 Hz, 60°C).

Ihre hohe Zuverlässigkeit prädestiniert diese Kondensatoren für den Einsatz in Stromversorgungen für Server, Telekom- und Industrie-Anwendungen, sowie USV-Anlagen, medizinischen Geräten, Photovoltaik-Wechselrichtern und Frequenzumrichtern. Aufgrund ihrer Robustheit gegenüber schnellen Lade- und Entladezyklen werden auch die hohen Anforderungen in Servoantriebs-Anwendungen erfüllt.

Hauptanwendungen

  • Stromversorgungen für Server, Telekom- und Industrie-Anwendungen
  • USV-Anlagen
  • Medizinische Geräte
  • Photovoltaik-Wechselrichter
  • Frequenzumrichter
  • Servoantriebs-Anwendungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohes CV-Produkt
  • Kompakte Abmessungen
  • Große Ripplestrom-Belastbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Robustheit gegenüber schnellen Lade- und Entladezyklen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing