Überspannungsschutz
6. August 2020
Failsafe Chip-Varistoren für Automotive-Batterieleitungen
- Open Mode Design
- Erfüllung der Failsafe-Anforderungen nach VW Standard VW 80808-1, edition 2020-03
- Qualifiziert nach AEC-Q200 und VW Standard VW 80808-2, edition 2020-03
- Zuverlässiger Schutz gegen Transienten entsprechend ISO 7637-2
Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von Open Mode Chip-Varistoren für den Einsatz in elektronischen Automotive-Baugruppen, die direkt mit der Batterie verbunden sind. Die neuen Chip-Varistoren bieten zuverlässigen Schutz gegen transiente Überspannungen gemäß ISO 7637-2 und erfüllen zudem die Failsafe-Anforderungen nach VW Standard VW 80808. Selbst bei übermäßiger Biegebeanspruchung bleiben die Varistoren im hochohmigen Zustand: Dadurch werden Kurzschlüsse vermieden, was vor allem an ungeschalteten Batterieklemmen (z.B. Klemme 30) wichtig ist.
Ausgelegt sind die neuen Überspannungsschutz-Bauelemente für eine Betriebsspannung von 14 VRMS, beziehungsweise eine maximale Gleichspannung von 16 VDC. Die drei Typen der Serie B725*0G1140S862 sind für Stoßströme von 120 A, 200 A und 400 A, jeweils 8/20 µs konzipiert. Abhängig von der Stoßstrombelastbarkeit sind die Chip-Varistoren in den kompakten Baugrößen EIA 0805, 1206 und 1210 verfügbar und für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C geeignet.
Hauptanwendungsgebiete
- Automotive-Applikationen, die direkt mit der Batterie verbunden sind
Haupteigenschaften und -vorteile
- Open Mode Design
- Erfüllung der Failsafe-Anforderungen nach VW Standard VW 80808-1, edition 2020-03
- Qualifiziert nach AEC-Q200 und VW Standard VW 80808-2, edition 2020-03
- Zuverlässiger Schutz gegen Transienten entsprechend ISO 7637-2
- Breiter Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
Kenndaten
Type | Bestellnummer | Betriebsspannung, max. [V] | Surge-Strom, max. (8/20 µs) [A] | Klemmspannung [V] | |
VRMS | VDC | ||||
CT0805S14BAUTOGOM_G | B72510G1140S862 | 14 | 16 | 120 | 42 |
CT1206S14BAUTOGOM_G | B72520G1140S862 | 14 | 16 | 200 | 40 |
CT1210S14BAUTOGOM_G | B72530G1140S862 | 14 | 16 | 400 | 40 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.