私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

PTCサーミスタ (EPCOS)

PDF デザイン
file_pdf_box
Rectangular, 12 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 12 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 12 V, 24 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 63 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 110 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 230 V
file_pdf_box
Rods, uncoated, 500 V
file_pdf_box new
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V
file_pdf_box
Leaded disks
file_pdf_box
PTC thermistors in plastic case, 230 V
file_pdf_box
Standard sizes
file_pdf_box
Low power consumption
file_pdf_box
Point level sensor, glass-encapsulated, oil level sensing
file_pdf_box
Motor protection, single sensors
file_pdf_box
Motor protection, triple sensors
file_pdf_box
Limit temp. sensors, leaded disks, coated, miniaturized
file_pdf_box
Limit temperature sensors, leaded disks, coated
file_pdf_box
Disk shaped, 12 V
file_pdf_box
Disk shaped, 230 V
file_pdf_box
Rectangular, 230 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
file_pdf_box
Telecom pair protector (TPP) for GR-1089 Central Office
file_pdf_box
Telecom pair protector (TPP), SMD
file_pdf_box new
PTC thermistors in housing
file_pdf_box
Point level sensor, stainless steel case, water level sensing
file_pdf_box
Limit temperature sensors, EIA sizes 0402, 0603 and 0805
file_pdf_box
Limit temperature sensors, EIA case sizes 0402, 0603, 0805,  Limit temperature sensors, EIA case sizes 0603 and 0805
file_pdf_box
Limit temperature sensors, probe assemblies
file_pdf_box
Rectangular, 400 V
file_pdf_box
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 380 V up to 500 V
file_pdf_box new
Limit temperature sensors, probe assemblies
file_pdf_box
Sample kit - Inrush current limiters
file_pdf_box
Sample kit - Overcurrent protection
file_pdf_box
Sample kit - Heating elements for 12 V applications
file_pdf_box
Sample kit - Heating elements for 230 V applications
file_pdf_box
Sample kit - Superior series

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。