TDK Electronics

DCリンク用コンデンサ

最大+135°C • 車載グレード

高温高湿対応 • 高電流対応 

UL 810認定バージョン 

 Image Page


TDKは、DCリンク設計におけるお客様のニーズに対して、さまざまな電圧、静電容量レンジ及び2ピン、多ピン、長方形、円筒形の製品を提供しています。高エネルギー密度、リップル電流、周囲温度、湿度保護に焦点を当てたシリーズにより、当社のDCリンク用フィルムコンデンサは、産業用周波数ドライブからソーラー、自動車、民生用アプリケーションまで幅広く対応しています。コンパクトな設計と低ESRに加え、自己インダクタンスが低いため、最新のワイドバンドギャップ(WBG)スイッチングデバイスなどの高周波スイッチング用途にも最適な製品です。 


特徴と利点

特長

  • 最も包括的な高性能コンデンサのラインナップ
  • 最大1600 V(DC)対応
  • 1ユニットで最大480 µF
  • A車載グレード(AEC-Q200準拠
  • 車載グレード(AEC-Q200準拠)
  • メリット:  
    • 小型 
    • 高いRMS/高パルス電流対応能力 
    • 高温高湿に強い(温度、湿度、バイアス)

お客様のメリット 

省スペース化・効率化

  • 高いパッキング密度により、基板スペースを節約 
  • 高電流/高パルス対応シリーズにより、部品点数を削減
  • 高温高湿耐性により製品寿命が延びる

電気的特性 

  • 先進的なポリプロピレンフィルム技術に基づく長寿命 
  • 自己修復機能
  • 電圧変動に対する容量の安定性

 機械およびメンテナンス  

  • 2ピンおよび4ピン版も利用可能

環境

  • 鉛フリー、RoHS対応

Latest Developments

B3271シリーズ

DCリンク用途向けの新しいフィルムコンデンサです。このB3271シリーズは高いエネルギー密度と電力密度を特徴としています。DC電圧は500Vから1600Vまで対応し、容量値は0.47µFから170µFまで提供され、最大+105°Cで動作可能です。定格電圧および+70°Cの動作温度で、頑丈で自己修復機能を持ち、典型的な寿命は95,000時間です。

xEVCap

 2 xEVCap Pic

TDKは、乗用車、商用車、オフハイウェイ車両、および工作機械のパワートレインインバータ向けに、標準化されたモジュラーDCリンクコンデンサ設計であるxEVCapを提供します。このアプローチは、インバータ設計者が小容量アプリケーションのさまざまな容量および電流要件を満たすのに役立ち、xEVCapソリューションのモジュール性とスケーラビリティにより貴重な開発時間を節約します。 

特徴と利点 

  • 異なる電力レベルや密度に対応したスケーラブルでモジュール化された設計
  • ワイドバンドギャップ半導体(SiC、GaN)に対応
  • 優れた自己修復機能
  • 低ESRおよび低ESL
  • IEC TS 6337:2024に準拠
  • AEC-Q200 Rev E(リード線バージョン)に準拠

アプリケーション

乗用車、商用車、オフハイウェイ車両、および工作機械における主機トラクションインバータ向けのDCリンク。 

詳しく見るxEVCap

B3272*A/G/T series

 3 DC-Link PM 30.9. Pic

The B3272*A/G/T series of DC-link film capacitors are qualified for continuous operation at case temperatures of up to +135 °C, with no derating required up to +105 °C. These components feature an EPN dielectric. This blend of polypropylene (PP) and cyclic olefin copolymer (COC) has already been proven in TDK’s ModCap UHP power capacitors. This allows DC-link designs for demanding automotive and industrial power electronics applications to have greater thermal headroom.

Read more

B3271xP series

 4 DC-Link PM 10.2. Pic

 The B3271xP series of DC link film capacitors offering high thermal robustness for demanding automotive and industrial power electronics. With a maximum operating temperature of +125 °C and no power derating up to +105 °C, the series ensures stable capacitance and reliable energy buffering even in tightly packed inverter environments. This performance is particularly relevant for xEV traction inverters, onboard chargers, and DC-DC converters, where elevated ambient temperatures and continuous ripple loads are common.

Read more


データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V DC) 静電容量 (µF) 最高使用温度 (°C) 設計 タイプ THB保証 AEC–Q200
300 - 875 0.47 - 270 +105 Radial, boxed B3267*D/G/J/T +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h Yes
450 - 1300 1.5 - 480 +105 Radial, boxed B3277*D/E/G/J/T +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h ---
450 - 1600 0.33 - 120 +105 Radial, boxed B3277*M +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h Yes
450 - 1600 0.33 - 120 +105 Radial, boxed B3277*H +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
500 - 1200 0.68 - 170 +105 Radial, boxed B3277*X/Y/Z +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h ---
500 - 1600 0.47 - 170 +105 Radial, boxed B3271*H +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
500 - 920 60 - 270 +105 Lead wire terminal B25654A*001 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h Yes
new
600 - 1200 0.47 - 110 +125 Radial, boxed B3271*P +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
new
630 - 840 1 - 50 +125 Radial, boxed B3277*P +85°C / 85% RH / VOP DC at +125 °C / 1000 h Yes
new
800 - 1200 1 - 60 +135 Radial, boxed B3272*A/G/T +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。



アプリケーション

 Automotive_1
Traction
 Renewable Energy_1
 Industrial_1

連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)