TDK Electronics

圧電ソリューション

TDK圧電ソリューションの広範囲のポートフォリオを発見してください

PZT、すなわちチタン酸ジルコン酸鉛は世界で最も広く使用されている圧電セラミックス材料の1つです。それは金属酸化物であり、その傑出した特性は1952年ごろ、東京工業大学で初めて発見されました。それまでに発見された圧電材料であるチタン酸バリウムと比べて、PZTはより高い動作温度が可能であり、またずっと強力な圧電効果を発揮します。

TDKは、圧電素子を製造するために3つの異なる基本的な技術を使用しています:

 Intro Col 1 Pic

単層タイプ

これは、主にセンサ、アクチュエータ、あるいはブザーのために使用され、伝統的にプレス技術またはテープ成形によって製造されます。

 Intro Col 2 Pic

積層タイプ

AgPd またはCu 製の内部電極が組み込まれているこのタイプは、例えば、アクチュエータやスピーカーのために使用されます。

 Intro Col 3 Pic

MEMS ベースの素子

飛行時間測定用

欧州やアジアに圧電部品の製造工場をもち、TDKは世界市場のためにハイボリューム生産に焦点を当てています。私たちは標準製品やまたカスタマイズされたソリューションを提供し、新しい革新的なモジュラーソリューションにより、製品提供を拡張し続けます。


私たちの強み

革新的なモジュラーソリューション

 Innovative Pic BG

圧電素子は典型的に、ディスク、スタック、チューブ、あるいはバイモルフベンダーなどの標準化された形で提供されます。通常、これらの素子は特有のアプリケーションを考えて設計されていません。このため、新しいアプリケーションに組み込むのは面倒です。

TDKはそのような汎用部品を超えることを目指しています。私たちは、特有のアプリケーションを考えに入れて設計された圧電素子に基づいたモジュラーソリューションを提供します。

いくつかの例:増幅アクチュエータ、小型化超音波センサモジュール、PiezoListen™ および粉体レベルセンサ。

 この製品についての詳細

銅積層技術

 Copper Pic BG

積層圧電素子は、圧電材料と内部電極が交互に重なる複数の層から構成されています。AgPd が内部電極の材料として業界標準であるのに対し、TDKは、何十年も前から大量生産のために、さらに、交互に重なる内部電極材料として銅を加工している市場で唯一の会社です。

銅の使用はどんな利点をもたらすか?

ハイボリューム生産 & カスタマイズされたソリューション

 High Volume Pic BG

圧電素子の製造は一般に3つの主要な手順を含んでいます:

  • まず、粉体を準備する必要があります。
  • この後、プレス技術、あるいはテープ成形を使い、製品を必要な形にする必要があります。
  • 最後に、焼結により必要な特性を持った固体セラミックス材料を作ります。

TDKは何十年も前から圧電素子を製造しており、自動車や消費生活用製品などの要求の高いアプリケーションや、また医療アプリケーションに対する世界級のサプライヤーであることを実証してきました。私たちの焦点は、標準部品の大量生産ですが、しかしまたハイボリュームのアプリケーションのためにカスタマイズされたソリューションも提供します。

ご存じでしたか?

アプリケーション & 製品

超音波センサ

超音波センサは超音波を利用します。距離を測定するために、センサは超音波を発信し、目標から戻ってくる反射信号を受信します。超音波センサは、発信から受信までの時間を測定することにより目標までの距離を測定するので、飛行時間 (TOF) センサです。


ハプティックスのためのソリューション

例えばディスプレー上などの表面や、ウエアラブル装置のために振動触覚の触覚フィードバックを生成するために、アクチュエータが必要です。今日のソリューションの多くは電磁アクチュエータを利用しており、これは簡単なクリック、あるいはボーリング振動への触覚フィードバックをしばしば制限します。より多目的に使用できる触覚フィードバックを生成するために、いわゆる高解像度のハプティックス、新しい世代のアクチュエータが必要です。

圧電アクチュエータは高解像度のハプティックスを生み出すために理想的です。これは主に、反応時間が短く、帯域が広いためです。そのうえ、圧電アクチュエータは小型パッケージで提供され、消費電力が低く、かつ強力です。

TDKは触覚フィードバック2つの異なった製品tラインを提供しています:



アクチュエータと要素

圧電アクチュエータは、スタック、バイモルフベンダー、あるいはシンプルなディスクなどのさまざまなフォームファクタで提供することができます。


サウンドのためのソリューション

圧電スピーカーはサウンドを作るために圧電効果を利用するスピーカーです。シンプルなブザー、あるいは私たちのPiezoListenファミリーの場合のように、完全な超薄型スピーカーであることができます。

ご興味がありましたら、私たちの包括的なソリューションページをご覧ください:


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)