TDK Electronics

超音波センサディスク

非接触で捉える高精度な動体特性

 Intro Pic

コンパクトな圧電式超音波センサは、高周波の音波を放射し、検知します。

自動車や産業分野における幅広い用途において、信頼性の高い性能と正確な結果をもたらします。過酷な環境条件下でも高い精度を維持します。


特長とメリット

特長

  • 過酷な環境下での信頼性(堅牢性)
    TDKの圧電式超音波センサは、過酷な動作条件下でも安定した検知性能を発揮します。こうした条件には、粉塵、湿気、振動、電磁干渉、および広範囲の温度条件への曝露などが含まれます。圧電ディスクは環境耐性を高めるためにハウジングまたは封止材によって保護されています。(ハウジング、封止は顧客様によるものであり、圧電ディスクは内部で外界との接触を避け保護されます)
  • 物体検出
    圧電式超音波センサは、対象物の色、透明度、表面の反射率にかかわらず、さまざまな対象物を確実に検出することができます。検出可能な対象物には、液体、固体、および凹凸のある表面やコントラストの低い表面が含まれます。
  • 優れたコストパフォーマンス(低コスト)
    本センサは、堅牢な設計、メンテナンスの少なさ、長寿命であることから、コストパフォーマンスに優れています。そのため、大量生産される産業用および自動車用システムへ幅広く採用されています。
  • 非接触測定
    TDKの圧電式超音波センサは、対象物に物理的に接触することなく、高精度かつ非破壊的な測定を可能にします。これにより機械的な摩耗を最小限に抑え、汚染などを防ぐことができます。本センサは繊細な物体、動いている物体、あるいは手の届かない場所にある物体にも使用できます。

メリット

圧電式超音波センサ分野におけるグローバルリーダーとして、TDKは一貫した信頼性と拡張性の高い製造体制を備えた、信頼できるパートナーです。

  • EUを拠点とした精度とトレーサビリティ
    欧州内での完全な自社生産により、妥協のない品質管理と、すべてのロットにおける絶対的な一貫性が確保されています。
  • カスタム設計
    OEM製品への組込みに最適化した専用設計・カスタマイズに対応します。
  • 一貫した技術サポート
    初期のコンセプト段階から最終的なハードウェア統合に至るまで、専門エンジニアにより技術的サポートを提供します。
  • 幅広い材料対応力
    鉛フリー材料を含む、多様な材料への柔軟な対応が可能です。

主な用途および代表的な用途

自動車分野

Capacitance to voltage
  • ADAS(先進運転支援システム)・スマートモビリティ
  • 駐車支援システム
  • 死角検知(短距離)
  • 低速走行時の近接検知
  • 自律型配送ロボット

産業分野

Capacitance to voltage
  • オートメーション・インダストリー4.0
  • コンベアベルト上の物体検出
  • タンク/サイロ内のレベル測定
  • ロボットナビゲーション
  • 包装工程での検査

医療診断

Capacitance to voltage
  • 超音波画像診断システム
  • ドップラー式血流モニタリング
  • 医療機器における距離検知
  • 呼吸モニタリング

スマートインフラ

Capacitance to voltage
  • スマートパーキングシステム
  • 水・流体モニタリング
  • スマートごみ収集管理(ごみレベル監視)
  • 人感・在室検知

データシートの入手・検索

PDF 直径 (mm) 厚さ(mm) 静電容量 (pF) 直列共振周波数 (kHz) タイプ
new
5 0.2 1100 400 B59050Z
5 1.02 300 2000 B59050Z
5 1.02 300 2000 B59050Z
7 0.195 2000 285 B59070Z
7 0.195 2000 285 B59070Z
new
10 2 600 1000 B59100Z
new
10 1 1100 2000 B59100Z

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


プレゼンテーション

 PTC_USS-Image

連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)