今日、プラズマを基幹技術および断面技術として使用することは、多くの産業において現代の技術標準となっており、ダイナミックに発展している。応用範囲は数ワットから1000ワット以上まで、あらゆる産業に及んでいる。
TDKは、ピエゾ素子を用いたプラズマ発生装置CeraPlasを開発しました。CeraPlasは、低消費電力で最小限のスペースで使用できる革新的な低温プラズマ源(オゾナイザ、イオナイザ)です。コールドプラズマ(50 °C以下)は、大気中または外部ガス中で点火します。軽量でコンパクトなサイズなので、バッテリー駆動のものでも携帯可能です。
当社の製品ポートフォリオには、数種類のセラプラスエレメント、開発支援ツール、およびすぐに使用できるピエゾブラシ製品があります。PiezoBrushは、接着、印刷、コーティング、超微細洗浄など、高い表面エネルギーが必要とされる加工に最適です。
TDKエレクトロニクスの子会社で、PDD(Piezoelectric Direct Discharge based on CeraPlas)または独自のPAA(Pulsed Atmospheric Arc)技術を用いた完全なプラズマシステムの設計を専門とするrelyon plasma社は、より強力なプラズマシステムをサポートしています。私たちは、お客様のアプリケーションの特定の要件に合わせてカスタマイズされたモジュールなど、プラズマアプリケーションのための多彩なソリューションを提供することができます。