TDK Electronics · TDK Europe

Kaltplasma-Oberflächenbehandlung

Heute ist der Einsatz von Plasma als Schlüssel- und Querschnittstechnologie in vielen Branchen zu einem modernen technischen Standard geworden, der dynamisch expandiert. Die Anwendungen reichen von ein paar Watt bis zu mehr als 1000 Watt und decken alle Branchen ab.

Mit dem CeraPlas-Element - einem piezobasierten Plasmagenerator in einem Bauteil - hat TDK eine innovative neue Plasmaquelle (Ozonizer, Ionizer) entwickelt, die speziell für den Einsatz in Low-Power-Anwendungen geeignet ist. Die CeraPlas-Technologie ermöglicht kleine Kaltplasma-Handgeräte, die mit einer Batterie betrieben werden können.

Relyon Plasma, seit April 2018 ein Unternehmen der TDK Group, ist auf die Entwicklung kompletter Plasma-Systeme spezialisiert, die entweder CeraPlas als Plasmaquelle oder die patentierte PAA-Technologie (Pulsed Atmospheric Arc) verwenden.



Plasma-Geräte von TDK

ProduktbilderDesignSerie/TypEigenschaftenBeschreibungBestellnummern und Datenblätter
 Piezobrush PZ3 Professional
PiezoBrushPZ3Professional set

PiezoBrush PZ3 professional set:

  • Handgerät (Plasmagenerator)
  • Modul "Standard"
  • Modul "Nearfield"
  • Steckernetzteil
  • Zubehör
Neuer Inhalt
PiezoBrushPZ3-cEvaluierungskit

Das PiezoBrush PZ3-c Evaluation Kit vermittelt einen ersten Eindruck von TDKs Kaltplasma-Lösung. Es zeigt

  • wie die Kommunikation mit der Steuerung der PiezoBrush PZ3-c Integrationskomponenten funktioniert.
  • eine Beispielintegration mit einem STM32-Controller und Display.
 Piezobrush PZ3 Standard
PiezoBrushPZ3Zubehörpiezobrush PZ3 Modul "Standard" zur Behandlung von nicht leitenden Substraten / Materialien
 CeraPlas F element
CeraPlas ElementF SerieBedrahtete KomponenteKaltplasmagenerator auf piezoelektrischer Basis für PDD- und DBE-Anwendungen in der allgemeinen und Medizinindustrie, Aktivierungsfläche typ. 400 mm2

PDD® - Piezoelectric Direct Discharge
DBE - dielektrische Barriereentladung


 Piezobrush Presentation Pic

Cold Plasma Pretreatment Portfolio

  • PiezoBrush – A Handy Plasma Source
  • CeraPlas – The Technology Behind the Scenes
  • How Does Plasma Surface Treatment Work?
  • Effect of Surface Wettability on Printing Results 
  • Adhesive Improvements with Cold Plasma
  • Bonding Improvement with Cold Plasma
  • Wire Bonding Improvement with Cold Plasma
  • Cold Plasma for Dental Applications
  • PiezoBrush PZ3 Handheld
  • PiezoBrush PZ3 Modules
  • Applications
Download


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing