TDK Electronics

AC フィルタリング用電力コンデンサ

電力品質の重要性が増すにつれ、TDKは製品をフィルタリングソリューションに焦点を当てています。異なった端子構成や電気パラメータのものがご利用可能です。当社のカスタマイズされた設計のお陰で、私たちは最も最適化された寸法の、非常に信頼性のあるコンデンサを提供することができます。TDKのポートフォリオは2つの基本的なAC フィルタコンデンサの設計、つまり単相コンデンサと三相コンデンサが特徴です。AC コンデンサがフィルタとして使用されるとき、それらは高調波歪みと無効電力の問題を抑制し、従って電力品質と信頼性を改善します。


Neuer Inhalt

特徴

  • 静電容量3 x 200 ~ 3 x 3000 µF
  • 電圧230 ~ 690 V AC
  • フィルタのためのカスタマイザされた設計
  • 85 °C までのホットスポット温度
  • ポリウレタン樹脂充填(乾式技術)
  • ステンレススチールケース
  • 扁平巻回
  • IEC 61071、IEC 61881-1

利益

  • 100% カスタマイズされたソリューション
  • ハーメチックシール
  • フィルタリングのための超コンパクトソリューション(カスタマイズ)
  • 85 °C のホットスポット温度で、寿命は200,000時間まで
  • 圧力スイッチ装置との互換性
  • 腐食性環境条件に対応する設計
  • ご要望により、ANSYS™ シミュレーションが利用可能

アプリケーション

Solar
Solar

Get data sheets

PDF タイプ アプリケーション 形式 相の数 定格静電容量 (µF)
B25610 AC Filtering MKK HP 3 200 - 3000

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • Safety Recommendations (ZVEI)
  • Operating and safety instructions

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


Explore more


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)