TDK Electronics · TDK Europe

Leistungs­kondensatoren für die AC‑Filterung (rechteckige Ausführung)

Durch die zunehmende Bedeutung der Netzqualität konzentriert sich TDK verstärkt auf Lösungen zur AC-Filterung. Dazu gehören Kondensatoren mit unterschiedlichen Anschlusskonfigurationen und elektrischen Parametern. Dank kundenspezifischer Designs können hochzuverlässige Kondensatoren mit den optimierten Abmessungen angeboten werden. Das TDK-Portfolio umfasst zwei grundlegende AC-Filterkondensator-Designs: einphasige und dreiphasige Kondensatoren. Wenn Wechselstromkondensatoren als Filter eingesetzt werden, unterdrücken sie Verzerrungen durch Oberschwingungen und Blindleistungsprobleme und verbessern so die Netzqualität und die Zuverlässigkeit.


Neuer Inhalt


Eigenschaften

  • Kapazitätswerte von 3 x 200 bis 3 x 3000 µF
  • Spannungen von 230 to 690 V AC
  • Kundenspezifische Designs
  • Bis zu 85 °C Hot-spot-Temperatur
  • Füllung aus Polyurethanharz (Trocken-Technologie)
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Flachwickeltechnologie
  • Entsprechen IEC 61071, IEC 61881-1


Vorteile

  • 100% kundenspezifische Lösungen
  • Dichtes Gehäuse
  • Ultra-kompakte Ausführungen für Filteranwendungen (kundenspezifisch)
  • Lebensdauer von bis zu 200.000 Stunden bei einer Hot-spot-Temperatur von +85 °C
  • Kompatibel mit Druckschaltern
  • Design ist kompatibel mit aggressiven Umweltbedingungen
  • ANSYS™ Simulation auf Anfrage verfügbar

Anwendungen

Solar
Solar

Datenblätter & Suche

PDF Typ Anwendung Bauart Anzahl der Phasen Nennkapazität (µF)
B25610 AC Filtering MKK HP 3 200 - 3000

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Safety Recommendations (ZVEI)
  • Operating and safety instructions

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Mehr entdecken


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing