TDK Electronics · TDK Europe

MKK AC Modular

 Intro Pic

 

MKK AC Modular ist ein standardisiertes und vielseitig einsetzbares Leistungskondensator-Konzept für AC-Filteranwendungen.

Zweck dieses Produkts ist:

  • Modularisierung und Standardisierung von Lösungen
  • Kürzere Markteinführungszeiten
  • Kürzere Lieferzeiten

Im Zusammenspiel mit der neuesten Generation von Powermodulen lassen sich damit kompakte Umrichter für die Bereiche Traktion, erneuerbare Energien und industrielle Anwendungen schnell auf den Markt bringen.

Auf Grundlage der vom Kunden definierten Anforderungen, insbesondere in Bezug auf Kapazität, Abmessungen und Gewicht, kann TDK die am besten geeignete Lösung vorschlagen.
 


Bauformen

Es stehen zwei Produktlinien zur Verfügung: Bauform A und Bauform B.
 

 Bauform ABauform B
Nennkapazität [µF]3 x 35 … 3 x 6603 x 80 … 3 x 1435
AC-Nennspannung [V]250 … 1000250 … 1000
Abmessungen [mm]240 x 92 x 200262 x 116 x 255
Gewicht [kg]610

Funktionsmerkmale

 Feature Pic
  • AC-Spannungsbereich: 250 V bis 1000 V
  • Kapazitätsbereich: 3 x 35 µF bis 3 x 1435 µF – Dreieckschaltung
  • IEC 61071, IEC 61881-1, EN 45545, EN 15085
  • Simulationssoftware verfügbar

Vorteile

 Savings

Einsparungen

  • Modularisierung und Standardisierung von Lösungen
  • Kürzere Markteinführungszeiten
  • Kürzere Lieferzeiten
     
 Mechanical

Mechanik und Instandhaltung

  • Dielektrikum: Polypropylenfolie
  • Drei Phasen mit interner Dreieckschaltung
  • Kompatibel mit Druckschalter
  • Gehäuse und Abdeckung aus Edelstahl
  • Trocken, harzgefüllt, ohne Leiterplatte
     
 Electrical

Elektrisch

  • AC-Spannungsbereich: 250 V bis 1000 V
  • Selbstheilende Eigenschaft
  • Lebensdauer: bis zu 200.000 Stunden bei einer Hotspot-Temperatur von +85 °C
  • Hotspot-Temperatur: bis zu +85 °C
     
     
 Environment

Umwelt

  • R22 HL1, R23 HL2 gemäß EN 45545-2

Anwendungen

 Traction
 Renewable
 Industrial

Datenblätter & Suche

PDF Typ Anwendung Bauart Anzahl der Phasen Nennkapazität (µF)
new
B25615A AC Filtering,  General purpose MKK AC 3 35 - 1435

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Application notes
  • Cautions and warnings
  • Design notes
  • General technical information
  • Protection standards
  • Quality and environment
  • Reliability
  • Selection procedure
  • Selector guide
  • Soldering directions
  • Symbols and terms
  • Taping and packing

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen

Präsentation

 MKK AC Presentation Bild

Step-Dateien


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing