TDK Electronics · TDK Europe

Hochspannungs­schütze

Gasgefüllte Schütze für die Hochspannungs-Sicherheitsabschaltung bis
1500 V DC und 600 A DC

 Intro Pic

Die Hochspannungsschütze (HVC) von TDK sind für die Anforderungen von Hochspannungs- und Hochstrom-Gleichstromanwendungen ausgelegt, insbesondere für die Abschaltung von Hochspannungs-Lithium-Ionen-Batterien. Die hermetisch dichte und gasgefüllte keramische Lichtbogenkammer basiert auf mehr als 80 Jahren Erfahrung mit der Gasrohrtechnologie. Die HVC-Serie kann in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine schnelle und zuverlässige Abschaltung hoher Gleichspannungen und -ströme erforderlich ist. 


Produktportfolio

Serie

 HVC43

HVC43

 HVC45

HVC45

 HVC27

HVC27

 HVC50

HVC50

Strom bis zu
[ADC]

250

300

500

600

Spannung bis zu
[VDC]

1000

1000

1200

1500

Bauart 

Einzelspule  

Einzelspule  

Einzelspule oder Doppelspule 

Doppelspule

Bidirektionales Design 

Hilfskontakte 

Mechanischer Kontakt
(in Entwicklung) 

Mechanischer Kontakt
(in Entwicklung) 

Kontakt mit Hallsensor
(optional) 

Mechanischer Kontakt 

Größe
[mm] (l x w x h)

75,5 x 40,4 x 78,0  

74,3 x 42,5 x 86,5  

92,5 x 44,0 x 89,0  

107,3 x 94,2 x 141,0  

Gewicht
[g]

~ 300

~ 390

~ 500

~ 1600

Status 

In Produktion 

Demnächst verfügbar 

In Produktion 

Demnächst verfügbar 

Produktdaten

Kontakt

Produktdaten

Kontakt

Einsatzbereiche auf einen Blick

HVC43
HVC45
HVC27
HVC50
Strom (A DC)
HVC43
HVC45
HVC27
HVC50
Spannung (V DC)

Funktion

 GIF

Die Grundkonstruktion besteht aus einem beweglichen Anker in einer hermetisch dichten, gasgefüllten Kammer. Der Anker wird durch einen Elektromagneten bewegt und öffnet den Kontakt, um den Hochstrom zu unterbrechen. Beim Abschalten einer hohen Gleichspannung wird normalerweise ein Lichtbogen erzeugt.


Merkmale

Hochgenaues und schnelles Schalten

Die hermetisch versiegelte keramische Lichtbogenkammer ist gasgefüllt und sorgt für hochpräzise schnelle Schaltvorgänge und einen zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer. 

 Feature 1 switching-good

Die TDK Hochspannungsschütze löschen in 1,2 ms mit deutlicher Stromunterbrechung. 

 Feature 1 switching-bad

Ein typisches Schützteil erlischt in 4,6 ms mit vielen Prellungen, wodurch die Hauptkontakte erhitzt werden.

Die TDK HVC-Serie bietet im Vergleich zu bestehenden Produkten eine längere Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit durch 
  • Weniger Hitzeentwicklung an den Kontakten
  • Geringere Wahrscheinlichkeit der Kontaktverschweißung 
  • Geringere EMI-Probleme 

Berührungslose Messung durch Hallsenoren

Vorteile

  • Verfügbar als Öffner (HC) oder Schließer (HO) 
  • Sicher gegen Kontaktverschweißung, auch von Hilfskontakten  
  • Mehr als 1 Million Schaltzyklen 
  • Kurzschlussfest durch ProFET-Technologie im Inneren 
  • Der Hallsensor reagiert nur auf den Südpol des Anzeigemagneten und ist resistent gegen seitliche Streufelder

Der Hallsensor zeigt je nach dem Vorhandensein des Magnetfelds des Anzeigemagneten einen "Schließer" oder "Öffner" an. Er wirkt wie ein Schalter in Abhängigkeit vom Vorhandensein eines definierten Magnetfeldes. Der Anzeigemagnet ist an der Achse angebracht, die mit der Kontaktbrücke verbunden ist. Die Auf- oder Abwärtsbewegung der Achse verändert das vom Hallsensor erfasste Magnetfeld. 

Einzelspule versus Doppelspule

Neuer Inhalt

Einzelspule

  • Kein zusätzlicher Strom beim Schließen des Kontakts Betriebsleistung: 6 W, 0,5 A @ 12 V 
  • Kein Economizer erforderlich 
  • Integrierter Spulenanschluss 
Neuer Inhalt

Doppelspule

  • Leistung beim Einschalten (Pick-up) 28 W, 3,2 A @ 12 V für 80 ... 120 ms 
  • Betriebsleistung: 4,2 W (0,35 A) @ 12 V 
  • Heiß-Wiederanlauffähigkeit (<1 s) 
  • Funktioniert wie ein Economizer, aber ohne die Nachteile einer PWM-Schaltung 
  • Integrierter Spulenanschluss 


Doppelspule

Neuer Inhalt

  • Hochspannungsschütze sind nicht dafür ausgelegt, dauerhaft unter Last zu schalten 
  • Das Gerät schaltet unter Last nur im Notfall 
  • Das Schaltvermögen hängt von Spannung, Strom, Induktivität und Widerstand während der Unterbrechung ab. 
  • Doppelspule für eine um >50% erhöhte Lebensdauer: 3000 Zyklen mit 300 A bei 450 V, 1000 Zyklen mit 300 A bei 750 V 

Bipolare Kontakte

Der HVC ist bipolar aufgebaut, so dass der Anschluss unabhängig von der Polarität möglich ist. Dies ist ein großer Vorteil bei der Montage und ermöglicht außerdem das Laden und Entladen einer Batterie ohne Verwendung eines zweiten Schützes. 

 Feature 4 bipolar2

 Feature 4 bipolar1

Zuverlässigkeit

 Feature 5 icon-switching
>1 Million mechanische Schaltspiele
CE
CE-Kennzeichnung, entspricht der EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
ISO
Alle unsere Standorte sind nach den folgenden Normen zertifiziert:  
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 
 Feature 5 icon-cruus
UL 60947-4-1 zertifiziert, Aktenzeichen: E491412 
AFC Q200
Geprüft nach AEC Q-200, Rev. D
 Feature 5 icon-meter
Bis zu 1500 V DC Betriebsspannung und 600 A DC Dauerstromfähigkeit. 




Datenblätter & Suche

PDF Nominale Spulenspannung (V DC) Max. Betriebsspannung (V DC) Betriebsdauer­strom (A) Spulentyp Hilfskontakt Typ                
- - - --- --- Accessory Cover shield
12 900 500 Single Coil No HVC500B-12
12 900 135 Single Coil No HVC135A-12
12 900 200 Single Coil No HVC200A-12
12 900 300 Single Coil No HVC300A-12
new
12, 24 1000 300 - 500 Dual Coil,  Single Coil NO,  YES HVC27
new
12, 24 1000 150 - 250 Single Coil No HVC43
12 1000 500 Single Coil No HVC500B-12
12 1000 300 Dual Coil No HVC300A-12E
12 1000 300 Single Coil No HVC300A-12
12 1000 500 Dual Coil Yes HVC500B-12SE
12 1000 500 Single Coil Yes HVC500B-12S
12 1000 500 Dual Coil No HVC500B-12E
12 1000 300 Dual Coil Yes HVC300A-12SE
12 1000 300 Single Coil Yes HVC300A-12S
12 1000 200 Single Coil No HVC200A-12
12 1000 200 Dual Coil Yes HVC200A-12SE
12 1000 200 Single Coil Yes HVC200A-12S
12 1000 200 Dual Coil No HVC200A-12E
24 900 135 Single Coil No HVC135A-24
24 900 300 Single Coil No HVC300A-24
24 900 200 Single Coil No HVC200A-24
24 900 500 Single Coil No HVC500B-24
24 1000 300 Single Coil No HVC300A-24
24 1000 500 Dual Coil Yes HVC500B-24SE
24 1000 500 Single Coil Yes HVC500B-24S
24 1000 300 Dual Coil Yes HVC300A-24SE
24 1000 300 Single Coil Yes HVC300A-24S
24 1000 500 Dual Coil No HVC500B-24E
24 1000 500 Single Coil No HVC500B-24
24 1000 300 Dual Coil No HVC300A-24E
24 1000 200 Single Coil No HVC200A-24
24 1000 200 Dual Coil Yes HVC200A-24SE
24 1000 200 Single Coil Yes HVC200A-24S
24 1000 200 Dual Coil No HVC200A-24E

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produktressourcen

 Whitepaper_pic

Holen Sie sich unser aktuelles Whitepaper

DC-Hochstrom und -spannung schalten

Das Hochspannungsschütz ist ein sicherheitsrelevantes Bauelement, insbesondere in der Elektromobilität. Es muss in Gefahrensituationen sehr hohe Ströme und gleichzeitig sehr hohe Spannungen sicher abschalten. Das White Paper beschreibt die genaue Funktionsweise. 

Jetzt herunterladen

Kontakt aufnehmen

Sind Sie an HVC interessiert? Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Anwendung. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料