TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren für DC-Link

Bis zu +135 °C Automotive-Qualität 

THB-robust Für hohe Ströme 

UL 810-zertifizierte Versionen 

 Image Page


TDK bietet eine umfassende Auswahl an Spannungs- und Kapazitätsoptionen, um den Kundenanforderungen für DC-Link-Designs gerecht zu werden. Diese Kondensatoren sind in 2-, 4- und mehrpoligen Versionen sowie in rechteckigen und zylindrischen Formen erhältlich.  

Mit dem Fokus auf hohe Energiedichte, Rippelstrom, Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit decken die DC-Link-Folienkondensatoren von TDK Anwendungen ab, die von drehzahlgeregelten industriellen Antrieben bis hin zu Solar-, Automobil- und Konsumgüteranwendungen reichen. Neben ihrer kompakten Größe und dem niedrigen ESR bietet ihre geringe Eigeninduktivität eine hervorragende Designoption für schnell schaltende Anwendungen mit den neuesten Wide-Bandgap-Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). 


Jüngste Entwicklungen

B3271 Serie
TDK stellt mit der Serie B3271 neue Folienkondensatoren für DC-Link-Anwendungen vor, die sich durch eine hohe Energie- und Leistungsdichte auszeichnen. Sie sind für Gleichspannungen von 500 V bis 1600 V ausgelegt, bieten Kapazitätswerte von 0,47 µF bis 170 µF und können Temperaturen von bis zu +105 °C standhalten. Bei Nennspannung und einer Betriebstemperatur von +70 °C beträgt die typische Gebrauchsdauer der robusten und selbstheilenden Kondensatoren 95.000 Stunden.

 xEV Cap Pic

xEVCap
TDK präsentiert mit xEVCap standardisierte und modulare Kondensatoren für Antriebsumrichter in Pkw, Nutz- und Geländefahrzeugen sowie Werkzeugmaschinen. Mit diesem Ansatz können Schaltungsentwickler die unterschiedlichen Kapazitäts- und Stromanforderungen für Anwendungen mit geringeren Stückzahlen erfüllen und dank der Modularität und Skalierbarkeit der xEVCap-Lösung wertvolle Entwicklungszeit sparen.

Merkmale und Vorteile

  • Skalierbar und modular für verschiedene Leistungsstufen und -dichten 
  • Kompatibel mit Wide-Bandgap-Leistungshalbleitern (SiC, GaN)
  • Gute Selbstheilungseigenschaften 
  • Niedriger ESR und niedrige ESL 
  • Konform mit IEC TS 6337:2024 
  • Konform mit AEC-Q200 Rev E (Ausführungen mit Anschlussdraht)

Anwendungen
Zwischenkreis (DC-Link) von Antriebsumrichtern in PKWs, in Nutz- und Geländefahrzeugen sowie in Werkzeugmaschinen.

Explore more about xEVCap


Merkmale und Vorteile

Merkmale und Vorteile

  • Sehr umfangreiches Sortiment an hochwertigen Kondensatoren 
  • Bis zu 1600 V (DC)  
  • Bis zu 480 µF in einem Bauelement 
  • Versionen in Automotive-Qualität (AEC-Q200)
  • Highlights:
    • Kleine Abmessungen 
    • Hohe Strombelastbarkeit (Effektivwert und Impulsstrom)
    • Robust gegenüber Temperatur, Feuchtigkeit und Vorspannung (Temperature, Humidity, Bias; THB)

Kundennutzen

Einsparungen

  • Weniger Platinenfläche dank höherer Packungsdichte
  • Weniger Bauelemente dank Baureihe mit hoher Strom-/Impulsbelastbarkeit
  • Lange Lebensdauer dank Robustheit gegen THB

Elektrische Vorteile

  • Lange Nutzungsdauer dank ausgereifter Polypropylen-Folientechnologie
  • Selbstheilend
  • Stabile Kapazität auch bei Spannungsschwankungen

Mechanische Vorteile

  • 2- und 4-polige Versionen verfügbar

Umwelt

  • Bleifrei, RoHS-konform

Datenblätter & Suche

PDF Nennspannung (V DC) Kapazität (µF) Temperatur, max.(°C) Design Typ Einhaltung der THB­Vorschriften AEC–Q200
300 - 875 0.47 - 270 +105 Radial, boxed B3267*D/G/J/T +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h Yes
450 - 1300 1.5 - 480 +105 Radial, boxed B3277*D/E/G/J/T +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h ---
450 - 1600 0.33 - 120 +105 Radial, boxed B3277*M +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h Yes
450 - 1600 0.33 - 120 +105 Radial, boxed B3277*H +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
500 - 1200 0.68 - 170 +105 Radial, boxed B3277*X/Y/Z +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h ---
500 - 1600 0.47 - 170 +105 Radial, boxed B3271*H +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
500 - 920 60 - 270 +105 Lead wire terminal B25654A*001 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h Yes
new
600 - 1200 0.47 - 110 +125 Radial, boxed B3271*P +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
new
630 - 840 1 - 50 +125 Radial, boxed B3277*P +85°C / 85% RH / VOP DC at +125 °C / 1000 h Yes
new
800 - 1200 1 - 60 +135 Radial, boxed B3272*A/G/T +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Anwendungen

 DC Link Capacitors
 Renewable Energy
Traction
 Industrial

Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing