Die TDK Corporation hat ihre CN-Serie von keramischen Vielschichtkondensatoren (MLCCs) um zwei Typen erweitert: Der erste neue Typ hat eine Kapazität von 10 µF und wird in der Baugröße 3216 (3,2 x 1,6 x 1,6 mm3) geliefert und der zweite Typ mit 22 µF in der Baugröße 3225 (3,2 x 2,5 x 2,5 mm3).