TDK Electronics · TDK Europe

CeraLink Kondensatoren

Die Revolution für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte

TDK CeraLink capacitors

CeraLink Kondensatoren sind für Hochfrequenz- und Hochtemperaturanwendungen in der Leistungselektronik geeignet, insbesondere bei engen Platzverhältnissen, hohen Nennströmen, hoher Kapazitätsdichte und hohen Betriebstemperaturen.


CeraLink auf einen Blick

TDK CeraLink capacitors

Kondensatoren werden in unterschiedlichen Technologien mit jeweils eigenen Vorteilen angeboten. Die wichtigsten Auswahlparameter für Kondensatoren sind unter anderem die Betriebsspannung, die Kapazität, der unterstützte Temperaturbereich, der Strom sowie parasitäre Anteile.

Wenn geringer Platzbedarf im Vordergrund steht, spezielles PCB-Material wie IMS verwendet wird oder schnell schaltende Wide Bandgap Halbleiter (WBG) zum Einsatz kommen, geht die Entscheidung schnell in Richtung SMT-Keramikkondensatoren, die viele der oben genannten Einsatzbedingungen unterstützen.

Der CeraLink-Kondensator besteht aus einem neu entwickelten keramischen Material in Kombination mit Innenelektroden aus Kupfer und zielt auf einen bestimmten Bereich in Hochspannungsanwendungen ab.

Diese PLZT-Keramik (Blei-Lanthan-Zirkonium-Titanat) führt mit ihrer Spitzenkapazität bei ihrer spezifizierten Betriebsspannung (positive Vorspannung) zu einem ganz eigenen, charakteristischen Leistungsverhalten.

TDK CeraLink capacitors
Special requirements
MLCC class I
MLCC
class II
CeraLink
Resonance capacitor, stable Cxx
T >125 °CLimited offer (X8R/custom)
V >630 V Limited offer
AC applicationx

 

 

Capacitance to voltage
TDK CeraLink capacitors

Durch das Gleichgewicht zwischen hoher Strombelastbarkeit und Kapazität kann CeraLink die Anzahl der benötigten Kondensatoren im Vergleich zu MLCC unter Berücksichtigung der Gesamtkosten der Lösung reduzieren. Damit unterstützt er die Miniaturisierung der Leistungselektronik auf Systemebene und bietet klare Vorteile in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Leistung.


Wichtigste Vorteile

  • Zunehmende Kapazität bei Gleichstromvorspannung zwischen 0 V und Vop (positives Vorspannungsverhalten) und klassenbeste Kapazitätsdichte im Arbeitspunkt (Vop & Top)
  • Extrem hohe Ripple-Strombelastbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit durch Qualifizierung nach AEC-Q200
  • RoHS-kompatibel
  • Die Materialeigenschaften der Innenelektrode aus Cu sind vorteilhaft für Hochfrequenzschaltungen mit geringen Verlusten und ermöglichen schnelle Anstiegsgeschwindigkeiten mit einem hohen Imax
  • Generell geringe und gute thermische Selbstregulierungseigenschaften. Zusätzlich unterstützt die Eigenerwärmung CeraLink dabei, in einem Temperaturbereich mit optimaler Leistung zu arbeiten.
  • Oberflächenmontierbar mit Standard-MLCC-Reflow-Profilen

Verhalten bei hohen Frequenzen

  • Optimale Arbeitsfrequenz im Bereich von 100 kHz bis 1 MHz
  • Minimaler ESR dank verlustarmer Kupferelektroden und HF-tauglicher Anschlüsse
  • Geringe Verluste
  • Sehr hohe Spannungssteilheit möglich

Verhalten bei hoher Temperatur

  • Betriebstemperatur bis zu +150 °C (auch für SiC/GaN geeignet)
  • Geringe Verluste, ESR sinkt drastisch mit der Temperatur
  • Extrem niedrige Ableitströme aufgrund der Materialauswahl
  • Kein thermischer Runaway

Anwendung

TDK CeraLink-Kondensatoren sind eine sehr kompakte Lösung für Snubber, Filter, Flying Capacitor und DC-Links, um nur einige Funktionen zu nennen. Im Gegensatz zu konventionellen Keramikkondensatoren haben CeraLink-Kondensatoren ihre maximale Kapazität im spezifizierten Arbeitspunkt (positives Bias-Verhalten), die sogar proportional zum Anteil der Ripple-Spannung ansteigt, was sie zum idealen Kondensator für schnell schaltende Wide Bandgap (WBG)-Halbleiter wie SiC und GaN macht. Weitere Informationen zu seinem antiferroelektrischen Verhalten finden Sie in unserem CeraLink Technical Guide.

Im Folgenden zeigen wir einige typische Anwendungsfälle. Die Funktion von CeraLink variiert mit der Anwendung selbst.

Prinzipschaltbild der Funktion von Kondensatoren in z.B. Motorantrieben:

Prinzipschaltbild der Funktion von Kondensatoren in z.B. Motorantrieben:

Automotive

Capacitance to voltage
  • Hochspannungsanwendungen in xEV
  • Hilfswechselrichter (HV-Kompressor, HV-Pumpe, HV-Heizung)
  • OBC
  • DC/DC-Wandler

Industrie-Applikationen

Capacitance to voltage
  • Antriebe
  • Energiespeichersysteme
  • Stromrichter
  • Photovoltaik-Wechselrichter
  • Stromversorgungen wie UPS, isolierte Stromversorgungen

Power-Module

Capacitance to voltage
  • Schnell schaltende Halbleiter mit großer Bandlücke (Wide Bandgap, WBG) wie SiC und GaN 

Portfolio

Das Portfolio bietet zwei verschiedene Chipelemente auf Basis von RoHS-kompatibler PLZT-Keramik (Bleilanthanzirkontitanat) mit Kupfer-Innenelektroden. Die Kondensatoren sind für eine Betriebstemperatur von -40 °C bis +150 °C ausgelegt und werden in drei verschiedenen Spannungsklassen (VR 500 V/700 V/900 V) angeboten.

Die Serien CeraLink LP und FA bieten eine hohe Robustheit aufgrund ihrer Lead-Frame-Struktur, die durch ihre Silber-Außenelektroden und den silberbeschichteten Kupfer-Lead-Frame eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit aufweist.

Die 2220 SMD-Serie ist auf hohe Kapazitätsdichte optimiert. Die Robustheit wird durch Standard- und Soft-Terminierung sichergestellt.

 

LP (niedriges Profil)

CeraLink capacitors, LP (low profile)

B58031*

FA (flexible Montage)

CeraLink capacitors, FA (flex assembly)

B58035U*

2220

CeraLink capacitors, FA (flex assembly)

B58043*


Datenblätter & Suche

PDF Bau­form Nominal­kapazität (µF) bei Betriebs­spannung Nenn­spannung (V DC) Betriebs­spitzen­spannung (Max.) (V DC) Betriebs­strom (105 °C) (ARMS) Anschlüsse Typ
new
2220 0.056,  0.25 500, 900 650, 1080 2.3 - 5 SMD, soft termination,  SMD, standard termination 0.25 µF, 500 V,  0.056 µF, 900 V
FA2,  FA3,  FA10 >0.5 - >10.0 500 - 900 650 - 1300 7 - 38 SMD with lead frame 0.5 μF, 900 V - 10 μF, 500 V
LP J-style,  LP L-style >0.5,  >0.25,  >1.0 500 - 900 650 - 1300 5 - 10 SMD with lead frame 0.5 μF, 700 V,  0.25 μF, 900 V,  1 μF, 500 V

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.




Kontakt aufnehmen

Gefällt Ihnen unser Angebot, aber Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Anwendung. Unsere Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
 

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料