私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

IGBT/FET用トランス (EPCOS)

PDF インダクタンス (最小) (μH) コア形状 巻数比 (pri-sec) テスト電圧 (V DC) タイプ
file_pdf_box
264 - 690 EP5 1.5:1 - 2:1:1 1500V, 0Hz/1s B82804A
file_pdf_box new
100 E10 EM 1:1:08 2400 V, 50 Hz/1s B78307A2276A003

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。