Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Übertrager für IGBT/FET (EPCOS)

PDF Induktivität (min.) (µH) Kernform Übersetzungs­verhältnis (pri-sec) Prüfspannung (V DC) Typ
file_pdf_box
264 - 690 EP5 1.5:1 - 2:1:1 1500V, 0Hz/1s B82804A
file_pdf_box new
100 E10 EM 1:1:08 2400 V, 50 Hz/1s B78307A2276A003

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.