TDK Electronics

IGBT/FET用トランス (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF インダクタンス (最小) (μH) コア形状 巻数比 (pri-sec) テスト電圧 (V) タイプ
new
1.62 - 240 E13 EM 1 : 1 - 1 : 3.78 : 1.55 2500V AC, 50 Hz/1s B8280*F*A
4.1 - 100 E13 EMHV 1:0.22:0.78,  1:0.33:0.67,  1:1.07,  1:1:0.57:2.14 3000V AC, 50 Hz/1s B78308*A003
10, 100 E10 EM 1:0.76,  1:1.08,  1:3.76,  1:4 3000V AC, 50 Hz/1s B78307A*A003
47, 260 EP9 1:2.8:1.53,  1:2.9:1 2500V AC, 50 Hz/1s B82804E
new
50 InsuGate UI7 Sample Kit --- 3000V AC, 50 Hz/1s B78541X0001
50 InsuGate UI7 1:0.81:0.45,  1:0.91,  1:0.91:0.36,  1:1.07:0.6,  1:1.08 3000V AC, 50 Hz/1s B78541A*A003
85 - 1030 EP7 1:1,  1:1:0.55:0.27,  1:1:0.72:0.72,  1:1:1:1 2500V AC, 50 Hz/1s B78417A*A003
new
88, 200 E20 EM 40:24:24:12:16,  80:18:9 3000V AC B78311A*A003
264 - 690 EP5 1.5:1 - 2:1:1 1500V DC, 0Hz/1s B82804A
875 E20 EM 7:1:1 2100V AC, 50 Hz/1s B78311A
--- E 13 EMHV Sample Kit --- 3000V AC, 50 Hz/1s B78308X0001
--- EP9 Sample Kit --- 2500V AC, 50 Hz/1s B82804X0001
--- E10 EM Sample Kit --- 3000V AC, 50 Hz/1s B78307X0001

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 安全上のご注意
  • EMCサービス
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。