TDK Electronics

U/Iコア

データシートの入手・検索

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
I 93/28/16,  U 93/76/16 Large core 2200 - 5300 N27,  N87,  N88,  N92,  N95
I 93/28/20,  U 93/76/20 Large core 3300 - 5300 N27,  N87,  N88
I 93/28/30,  U 93/76/30 Large core 5700 - 8300 N27,  N87,  N88,  N97
I 101/28/30,  U 101/76/30 Large core 4600 - 6700 N27,  N87,  N88,  N97
I 126/28/20,  U 126/91/20 Large core 3000, 3900 N87
U 11/9/6 Core 800 N27
U 15/11/6 Core 1200, 1300 N27,  N87
U 17/12/7 Core 1300 N27
U 20/16/7 Core 1600 N27
U 25/20/13 Core 2500 N27
U 26/22/16 Core 2500, 2800 N27,  N87
U 30/26/26 Core 4400, 4800 N27,  N87
new
U 130/60/25 Large core 6400 - 7400 N27,  N87,  N88
U 141/78/30 Large core 7500 - 8900 N27,  N87,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクタガイド
  • 品番索引
  • 付属品材料
  • 共通情報 - 定義
  • アプリケーション関連情報
  • 加工関連情報
  • 梱包
  • 品質と環境
  • 規格および仕様
  • フェライトポリマー複合材
  • 記号と用語
  • UおよびUIコア - 主要データ
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。