TDK Electronics · TDK Europe

U-/I-Kerne

Datenblätter & Suche

PDF Kernform Einzelteile AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
I 93/28/16,  U 93/76/16 Large core 2200 - 5300 N27,  N87,  N88,  N92,  N95
I 93/28/20,  U 93/76/20 Large core 3300 - 5300 N27,  N87,  N88
I 93/28/30,  U 93/76/30 Large core 5700 - 8300 N27,  N87,  N88,  N97
I 101/28/30,  U 101/76/30 Large core 4600 - 6700 N27,  N87,  N88,  N97
I 126/28/20,  U 126/91/20 Large core 3000, 3900 N87
U 11/9/6 Core 800 N27
U 15/11/6 Core 1200, 1300 N27,  N87
U 17/12/7 Core 1300 N27
U 20/16/7 Core 1600 N27
U 25/20/13 Core 2500 N27
U 26/22/16 Core 2500, 2800 N27,  N87
U 30/26/26 Core 4400, 4800 N27,  N87
new
U 130/60/25 Large core 6400 - 7400 N27,  N87,  N88
U 141/78/30 Large core 7500 - 8900 N27,  N87,  N97

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selector guide
  • Index of part numbers
  • Plastic materials for accessories
  • General - definitions
  • Application notes
  • Processing notes
  • Packing
  • Quality and environment
  • Standards and specifications
  • Symbols and terms
  • U and UI cores - general information
  • Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.