TDK Electronics

フェライト材料

下の材料をクリックすると、それぞれ該当するデータシートを見ることができます。

 

電力
トランス 
(低損失)
f<100 kHzN27µi = 2000低コスト, 高出力
N41µi = 2800電流トランス
N51µi = 3000損失 40°Cで最小値
f<500 kHzN87µi = 2200標準
N88µi = 1900損失 140°Cで最小値
N95µi = 3000平坦な温度特性
N96µi = 2900平坦な温度特性
N97µi = 2300最小損失
f>500 kHzN49µi = 1500 
f>1 MHzPC200µi = 800周波数4 MHzまで
出力チョーク
(高 Bsat 100°C時)
N87µi = 2200標準
N92µi = 1500飽和がより高い
N91µi = 1100最高饱和度
安定器N72µi = 2500低Br , 温度特性がほぼ平坦
ブロードバンド
信号変換器
(低THD)
ADSLT38µi = 10000標準
SHDSLT57µi = 4000 
VDSLM33µi = 750 
 M34µi = 1300 
共振回路
フィルタコイル
(低 tan δ/µi, 高Q,
Tに対して安定したµi)

f<100 kHz

 

N48µi = 2300温度に対して安定したインピーダンス
f<1 MHzM33µi = 750 
M34µi = 1300 
f>1 MHzK1µi = 80 
近接スイッチ
センサコイル
(Tに対し高く安定したQ)

f<100 kHz

 

N22µi = 2300 
N48µi = 2300 
f<1 MHzM33µi = 750 
M34µi = 1300 
f>1 MHzK1µi = 80 
EMI
電流補正チョーク
(高インピーダンス)
N30µi = 4300拡張周波数特性
T35µi = 6000透過性中
T36µi = 7000温度に対して安定したインピーダンス
T37µi = 6500低tanδ/µi
T38µi = 10000高インダクタンス 低 ηB
T65µi = 5200高 Bsat および高 Tc
E11µi = 1500高f, 30 - 300 MHz
E21µi = 2300中~高周波、5~300MHz
E12µi = 2400フラットμi over T、f <30 MHz
E16µi = 6000高μi、低f <5 MHz、高Bsat、高Tc
E19µi = 9000高μi、低f <5 MHz、高Bsat、高Tc
フィルタチョーク
(高インピーダンス)
T36µi = 7000温度に対して安定したインピーダンス
T65µi = 5200高 Bsat および高 Tc
E13µi = 3100高Bs、f <30 MHz、高Tc
E14µi = 3300高Bs、f <30 MHz、高Tc
データ回線チョーク
(高データ転送率)
K10µi = 800周波数最高

 



製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)