TDK Electronics

ER/ETD/EQコアおよび付属品 (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF コア形状 個別部品 AL値 (nH) 素材 (コア)
EQ 13/2.85/8.7,  I 13/1/8.7 Core 1000 - 2350 N49 - PC200
EQ 20/6.3/14,  I 20/2.3/14 Core 1400 - 4900 N49 - PC200
EQ 25/5.6/18,  I 25/2.3/18 Core 2400 - 6000 N49 - PC200
EQ 30/8/20,  I 30/2.7/20 Core 2000 - 6500 N49 - PC200
ER 9.5/5 Coil former,  Core,  Yoke 40 - 4500 N49 - T38
ER 11/5 Coil former,  Core,  Yoke 100 - 6400 N49 - T38
ER 14.5/6 Core 100 - 6600 N49 - T38
ER 18/3/10 Core 1200 - 2300 N49,  N87,  N92,  N97,  PC200
ER 23/5/13,  I 23/2/13 Core 1400 - 3700 N49 - PC200
ER 25/6/15,  I 25/3/15 Core 400 - 4600 N49,  N87,  N92,  N97,  PC200
ER 28/17/11 Core 2700 N72
ER 32/5/21 Core 2300 - 5000 N49,  N87,  N92,  N97,  PC200
ER 35/20/11 Core 125 - 2700 N27,  N87
ER 42/22/15 Core 257 - 3700 N27,  N87
ER 46/17/18 Core 343 - 6100 N27,  N87
ER 49/27/17 Core 3500, 3700 N27,  N87
ER 54/18/18 Core 620 - 5800 N27,  N87
ETD 29/16/10 Coil former,  Core,  Yoke 124 - 2250 N27,  N87,  N97
ETD 34/17/11 Coil former,  Core,  Yoke 80 - 3300 N27,  N87,  N95,  N97
ETD 39/20/13 Coil former,  Core,  Yoke 115 - 2800 N27,  N87,  N97
ETD 44/22/15 Coil former,  Core,  Yoke 150 - 4400 N27,  N87,  N95,  N97
ETD 49/25/16 Coil former,  Core,  Yoke 188 - 3900 N27,  N87,  N97
ETD 54/28/19 Coil former,  Core,  Yoke 229 - 4600 N27,  N87,  N97
ETD 59/31/22 Coil former,  Core,  Yoke 311 - 5500 N27,  N87,  N97

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクタガイド
  • 品番索引
  • 付属品材料
  • 共通情報 - 定義
  • アプリケーション関連情報
  • 加工関連情報
  • 梱包
  • 品質と環境
  • 規格および仕様
  • フェライトポリマー複合材
  • 記号と用語
  • Eコア - 主要データ
  • ERコア一般事項
  • ERプレーナー型コア一般事項
  • EQコア - 主要データ
  • ETDコア一般事項
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。