TDK Electronics

PTC突入電流リミッタ

データシートの入手・検索

PDF デザイン
Inrush current limiter, SMD
Inrush current limiter, SMD
Inrush current limiter, leaded disk
Inrush current limiter, leaded disk
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 280 V AC
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 480 V AC
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 550 V AC
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
PTC thermistors in housing
PTC thermistors in housing
Sample kit - Inrush current limiters

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。