TDK Electronics

NTC突入電流リミッタ

データシートの入手・検索

PDF 抵抗値 (25 °C) (Ohm) Ctest (230/240 V AC) (µF) 直径 (mm) タイプ
0.5 - 10 3500 31 P27
1 - 60 400 - 900 15 S237
1 - 10 1000 21 S364
1 - 10 2500 26 S464
1 - 120 330 13 P11
1 - 120 470 14.5 P13
new
2 - 15 3500 - 5210 33 S30
new
2 - 20 8700 - 13050 39 S36
2.2 - 120 200 - 400 9.5, 11.5 S236
2.5 - 25 700 16 S238
2.5 - 10 200 9.5 S235
4.7 - 33 100 8.5 S153
--- --- --- Kit

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 記号と用語
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。