Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

NTC-Einschaltstrombegrenzer (EPCOS)

PDF Widerstand (bei 25°C) (Ohm) Ctest (230/240 VAC) (µF) Durchmesser (mm) Typ
file_pdf_box
--- --- --- Kit
file_pdf_box
4.7 - 33 100 8.5 S153
file_pdf_box
2.5 - 10 200 9.5 S235
file_pdf_box
2.2 - 120 200 - 400 9.5, 11.5 S236
file_pdf_box
1 - 60 400 - 900 15 S237
file_pdf_box
2.5 - 25 700 16 S238
file_pdf_box
1 - 10 1000 21 S364
file_pdf_box
1 - 10 2500 26 S464
file_pdf_box
0.5 - 10 3500 31 P27
file_pdf_box
1 - 120 330 13 P11
file_pdf_box
1 - 120 470 14.5 P13

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.