私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

NTC突入電流リミッタ (EPCOS)

PDF 抵抗値 (25 °C) (Ohm) Ctest (230/240 V AC) (µF) 直径 (mm) タイプ
file_pdf_box
--- --- --- Kit
file_pdf_box
4.7 - 33 100 8.5 S153
file_pdf_box
2.5 - 10 200 9.5 S235
file_pdf_box
2.2 - 120 200 - 400 9.5, 11.5 S236
file_pdf_box
1 - 60 400 - 900 15 S237
file_pdf_box
2.5 - 25 700 16 S238
file_pdf_box
1 - 10 1000 21 S364
file_pdf_box
1 - 10 2500 26 S464
file_pdf_box
0.5 - 10 3500 31 P27
file_pdf_box
1 - 120 330 13 P11
file_pdf_box
1 - 120 470 14.5 P13

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。