TDK Electronics

過電流保護用PTCサーミスタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF デザイン
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 280 V AC
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
Leaded disks, coated, 12 V
Leaded disks, coated, 12 V, 24 V
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
Leaded disks, coated, 63 V
Leaded disks, coated, 110 V
Leaded disks, coated, 230 V
Leaded disks, coated, 380 V up to 500 V
Over current protection, leaded disks, coated, 265 V AC
Over current protection, leaded disks, coated, 265 V AC
Rods, uncoated, 500 V
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V
Sample kit - Overcurrent protection

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


 PTC_OCP-Image

過負荷 PTC サーミスタ

リセット可能ヒューズ

PDF - 628.1 KB ダウンロード

製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)