TDK Electronics

過電流保護用SMD PTCサーミスタ

 SMD PTC Thermistors OverCurrent

重要な特徴

  • EIAケース3225および4032サイズ向けAEC-Q200 rev. Cに基づく適格性評価
  • リフローハンダ付け(全種)およびウェーブハンダ付け(EIAケース3225および4032サイズのみ)に対応
  • 無鉛スズメッキ端子部
  • RoHS指令適合

発注番号: B59002Z0999A099

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Farnellから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 20
PDF 在庫      デザイン 定格抵抗値 (Ohm) 最大動作電圧 (V) 最大幅 (mm) アプリケーションカテゴリー VDE承認 UL1434に対するUL承認 IEC 60738­1に対するIECQ CSA承認 ケースサイズ (EIA) リード間隔 (mm) 25°Cにおける定格電流 (mA) 最大スイッチング電流 (A) 最大異常電圧 (V AC) 最大リンク電圧 (V DC) 降伏電圧 (V) 熱容量 ハウジング 最大高さ(mm) 最小抵抗 (Ohm) 最大径(mm) 最大電流(A) 幅 (mm) 感知温度 (°C) 表面温度 (°C) 注文コード タイプ
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V 25 80 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59215P1080A062 P1215
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V 25 80 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59215P1120A062 P1215
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V 400 265 - Overcurrent protection - X - - 1210 - - - - - - - - - - - - - - - B59807A0090A062 A807
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V 55 80 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59115P1120A062 P1115
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V 16 80 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59315P1120A062 P1315
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V 470 32 - Overcurrent protection - - - 0402 - - - - - - - - - - - - - - - B59407A0115A062 A407
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V 55 80 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59115P1080A062 P1115
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V 470 80 - Overcurrent protection - - - - 0603 - - - - - - - - - - - - - - - B59623A0090A062 A623
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V 125 80 - Overcurrent protection - X - - 1210 - - - - - - - - - - - - - 120 - B59707A0120A062 A707
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V 220 60 - Overcurrent protection - - - - 0603 - - - - - - - - - - - - - - - B59622A0090A062 A622
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V 55 30 - Overcurrent protection - X - - 1210 - - - - - - - - - - - - - - - B59607A0120A062 A607
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V 27 30 - Overcurrent protection - X - - 1210 - - - - - - - - - - - - - - - B59606A0110A062 A606
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V 16 80 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59315P1080A062 P1315
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V 1500 400 - Overcurrent protection - - - - 1210 - - - - - - - - - - - - - - - B59907A0120A062 A907
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V 13 30 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59101P1080A062 P1101
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V 4.6 30 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59201P1120A062 P1201
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V 3.1 30 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59301P1120A062 P1301
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V 4.6 30 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59201P1080A062 P1201
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V 3.1 30 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59301P1080A062 P1301
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V 13 30 - Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B59101P1120A062 P1101
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。