TDK Electronics

表面処理

今日、プラズマを基幹技術および断面技術として使用することは、多くの産業において現代の技術標準となっており、ダイナミックに発展している。応用範囲は数ワットから1000ワット以上まで、あらゆる産業に及んでいる。

TDKは、ピエゾ素子を用いたプラズマ発生装置CeraPlasを開発しました。CeraPlasは、低消費電力で最小限のスペースで使用できる革新的な低温プラズマ源(オゾナイザ、イオナイザ)です。コールドプラズマ(50 °C以下)は、大気中または外部ガス中で点火します。軽量でコンパクトなサイズなので、バッテリー駆動のものでも携帯可能です。

当社の製品ポートフォリオには、数種類のセラプラスエレメント、開発支援ツール、およびすぐに使用できるピエゾブラシ製品があります。PiezoBrushは、接着、印刷、コーティング、超微細洗浄など、高い表面エネルギーが必要とされる加工に最適です。

TDKエレクトロニクスの子会社で、PDD(Piezoelectric Direct Discharge based on CeraPlas)または独自のPAA(Pulsed Atmospheric Arc)技術を用いた完全なプラズマシステムの設計を専門とするrelyon plasma社は、より強力なプラズマシステムをサポートしています。私たちは、お客様のアプリケーションの特定の要件に合わせてカスタマイズされたモジュールなど、プラズマアプリケーションのための多彩なソリューションを提供することができます。



TDKのプラズマデバイス

製品イメージデザインシリーズ/タイプ特 徴           説明部品番号リスト / データシート
 Piezobrush PZ3 Professional
PiezoBrushPZ3プロフェッショナルセット

PiezoBrush PZ3 プロフェッショナルセット

  • ハンディーデバイス本体 (プラズマ発生装置)
  • 標準モジュール
  • “Nearfield”モジュール
  • 電源コンセント
  • 他付属品類
     
Neuer Inhalt
PiezoBrushPZ3-c評価キット

TDKのプラズマソリューションの初期評価向けPiezoBrush PZ3-c 評価キット

  • PiezoBrush PZ3-cの統合コンポーネントの制御との通信の仕組みを理解することが可能
  • STM32コントローラとディスプレイを使用した統合の例を提供可能
 Piezobrush PZ3 Standard
PiezoBrushPZ3スタンダードPiezoBrush PZ3 “標準“モジュール
 CeraPlas F element
CeraPlasエレメントFシリーズ有線コンポーネント圧電素子を使用したPDDおよびDBD用途向けの低温プラズマ発生器(産業/医療業界向け)
活性化面積は通常400 mm²

PDD® - 圧電直接放電
DBD - 誘電障壁放電


 Piezobrush Presentation Pic

低温プラズマ ポートフォリオ

  • PiezoBrush – ハンディータイプのプラズマソース
  • CeraPlas – バックグラウンドとなる技術
  • プラズマ表面処理の仕組み
  • 表面の濡れ性がプリント品質に与える影響
  • 低温プラズマによる接着性の向上
  • 低温プラズマによる接合性の向上
  • 低温プラズマによるワイヤーボンディングの改善
  • 歯科用途向けの低温プラズマ
  • PiezoBrush PZ3 ハンディーデバイス
  • PiezoBrush PZ3 交換モジュール
  • 用途
ダウンロード

piezobrush PZ3のそのほかのダウンロード

 Piezobrush PP

製品プロフィール

  • 利用分野
  • 使用例
  • 代表的な材料
  • 技術データ
PDF - 1.0 MB Download
 Piezobrush Operating Handheld Image

ハンドヘルドデバイスの操作手順

PDF - 1.1 MB ダウンロード
 Piezobrush User Guide

ユーザーガイド

  • 適用分野
  • 使用例
  • 代表的な材料
  • 技術データ
PDF - 3.0 MB Download

連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)