TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren für DC-Link

 Image Page

Bis zu +135 °C • Automotive-Qualität • THB-robust • Für hohe Ströme • UL 810-zertifizierte Versionen 

TDK bietet eine umfassende Auswahl an Spannungs- und Kapazitätsoptionen, um den Kundenanforderungen für DC-Link-Designs gerecht zu werden. Diese Kondensatoren sind in 2-, 4- und mehrpoligen Versionen sowie in rechteckigen und zylindrischen Formen erhältlich.  

Mit dem Fokus auf hohe Energiedichte, Rippelstrom, Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit decken die DC-Link-Folienkondensatoren von TDK Anwendungen ab, die von drehzahlgeregelten industriellen Antrieben bis hin zu Solar-, Automobil- und Konsumgüteranwendungen reichen. Neben ihrer kompakten Größe und dem niedrigen ESR bietet ihre geringe Eigeninduktivität eine hervorragende Designoption für schnell schaltende Anwendungen mit den neuesten Wide-Bandgap-Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). 


Merkmale und Vorteile

Merkmale und Vorteile

  • Sehr umfangreiches Sortiment an hochwertigen Kondensatoren
  • Bis zu 1600 V (DC)  
  • Bis zu 480 µF in einem Bauelement
  • Versionen in Automotive-Qualität (AEC-Q200)
  • Highlights:
    • Kleine Abmessungen
    • Hohe Strombelastbarkeit (Effektivwert und Impulsstrom)
    • Robust gegenüber Temperatur, Feuchtigkeit und Vorspannung (Temperature, Humidity, Bias; THB)

Kundennutzen

Einsparungen

  • Weniger Platinenfläche dank höherer Packungsdichte
  • Weniger Bauelemente dank Baureihe mit hoher Strom-/Impulsbelastbarkeit
  • Lange Lebensdauer dank Robustheit gegen THB

Elektrische Vorteile

  • Lange Nutzungsdauer dank ausgereifter Polypropylen-Folientechnologie
  • Selbstheilend
  • Stabile Kapazität auch bei Spannungsschwankungen

Mechanische Vorteile

  • 2- und 4-polige Versionen verfügbar

Umwelt

  • Bleifrei, RoHS-konform

Neueste Entwicklungen

B3271 Serie

TDK stellt neue Folienkondensatoren für Gleichstrom-Zwischenkreisanwendungen vor: Die Baureihe B3271 zeichnet sich durch eine hohe Energie- und Leistungsdichte aus. Die Kondensatoren sind für Gleichspannungen von 500 V bis 1600 V ausgelegt, bieten Kapazitätswerte von 0,47 µF bis 170 µF und können bei Temperaturen von bis zu +105 °C betrieben werden. Bei Nennspannung und einer Betriebstemperatur von +70 °C beträgt die typische Lebensdauer der robusten und selbstheilenden Kondensatoren 95.000 Stunden.

xEVCap

 2 xEVCap Pic

TDK präsentiert ein standardisiertes und modulares Design für Zwischenkreiskondensatoren – xEVCap – für Antriebswechselrichter in Personenkraftwagen, Nutz- und Geländefahrzeugen sowie Werkzeugmaschinen. Dieser Ansatz hilft Entwicklern von Wechselrichtern dabei, die unterschiedlichen Anforderungen an Kapazität und Stromstärke für Anwendungen mit geringeren Stückzahlen zu erfüllen und gleichzeitig dank der Modularität und Skalierbarkeit der xEVCap-Lösung wertvolle Entwicklungszeit zu sparen.

Merkmale & Vorteile

  • Skalierbar und modular für verschiedene Leistungsstufen und Leistungsdichten
  • Kompatibel mit Leistungshalbleitern mit großer Bandlücke (SiC, GaN)
  • Gute Selbstheilungseigenschaften
  • Niedriger ESR- und ESL-Wert
  • Entspricht IEC TS 6337:2024
  • Entspricht AEC-Q200 Rev. E (Ausführungen mit Anschlussdrähten)

Anwendungen

  • Gleichstromzwischenkreis für Hauptantriebswechselrichter in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Geländefahrzeugen und Werkzeugmaschinen.

Erfahre mehr über xEVCap

B3272*A/G/T Serie

 3 DC-Link PM 30.9.Pic

Die Bauelmente der Serie B3272*A/G/T sind für den Dauerbetrieb bei Gehäusetemperaturen von bis zu +135 °C qualifiziert, wobei bis +105 °C kein Derating erforderlich ist. Als Dielektrikum kommt EPN zum Einsatz. Diese Mischung aus Polypropylen (PP) und zyklischem Olefin-Copolymer (COC) hat sich bereits in den Leistungskondensatoren ModCap UHP von TDK bewährt. Dadurch steht bei DC-Link-Konstruktionen für anspruchsvolle Leistungselektronik im Automobil- und Industriebereich eine größere thermische Reserve zur Verfügung.

Mehr erfahren

B3271xP Serie

 4 DC-Link PM 10.2. Pic

Die B3271xP-Serie von DC-Link-Folien-Kondensatoren ein bleibt auch bei anspruchsvollen Anwendungen in der Automobil- und Industrie-Leistungselektronik thermisch belastbar. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von +125 °C und ohne Derating bis +105 °C bleibt die Kapazität stabil und die Energie wird zuverlässig gepuffert, auch wenn der Platz im Wechselrichter knapp ist. Das ist besonders wichtig für xEV-Traktionswechselrichter, Onboard-Ladegeräte und DC-DC-Wandler, die oft bei hohen Temperaturen und dauerhaften Wechselstromlasten operieren.

Mehr erfahren


Datenblätter & Suche

PDF Nennspannung (V DC) Kapazität (µF) Temperatur, max.(°C) Design Typ Einhaltung der THB­Vorschriften AEC–Q200
300 - 875 0.47 - 270 +105 Radial, boxed B3267*D/G/J/T +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h Yes
450 - 1300 1.5 - 480 +105 Radial, boxed B3277*D/E/G/J/T +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h ---
450 - 1600 0.33 - 120 +105 Radial, boxed B3277*M +85°C / 85% RH / VR DC / 1000 h Yes
450 - 1600 0.33 - 120 +105 Radial, boxed B3277*H +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
500 - 1200 0.68 - 170 +105 Radial, boxed B3277*X/Y/Z +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h ---
500 - 1600 0.47 - 170 +105 Radial, boxed B3271*H +60°C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
500 - 920 60 - 270 +105 Lead wire terminal B25654A*001 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h Yes
new
600 - 1200 0.47 - 110 +125 Radial, boxed B3271*P +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes
new
630 - 840 1 - 50 +125 Radial, boxed B3277*P +85°C / 85% RH / VOP DC at +125 °C / 1000 h Yes
new
800 - 1200 1 - 60 +135 Radial, boxed B3272*A/G/T +60 °C / 95% RH / VR DC / 1000 h Yes

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Anwendungen

 DC Link Capacitors
 Renewable Energy
Traction
 Industrial

Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing