TDK Electronics · TDK Europe

PTC-Thermistoren für Überlastschutz

Datenblätter & Suche

PDF Bauform
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 280 V AC
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
Leaded disks, coated, 12 V
Leaded disks, coated, 12 V, 24 V
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
Leaded disks, coated, 63 V
Leaded disks, coated, 110 V
Leaded disks, coated, 230 V
Leaded disks, coated, 380 V up to 500 V
Over current protection, leaded disks, coated, 265 V AC
Over current protection, leaded disks, coated, 265 V AC
Rods, uncoated, 500 V
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V
Sample kit - Overcurrent protection

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selection guide
  • General technical information
  • Application notes
  • Taping and packing
  • Mounting instructions
  • Quality and environment
  • Climatic conditions
  • Cautions and warnings
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.