TDK Electronics · TDK Europe

PTC-Thermistoren für Überlastschutz

PDF Bauform
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 110 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 63 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 230 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 380 V up to 500 V
file_pdf_box
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
file_pdf_box new
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 12 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 12 V, 24 V
file_pdf_box
Rods, uncoated, 500 V
file_pdf_box
Sample kit - Overcurrent protection

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.