TDK Electronics

過電流保護用PTCサーミスタ

PDF デザイン
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
Leaded disks, coated, 12 V
Leaded disks, coated, 12 V, 24 V
Leaded disks, coated, 63 V
Leaded disks, coated, 110 V
Leaded disks, coated, 230 V
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
Leaded disks, coated, 380 V up to 500 V
Rods, uncoated, 500 V
new
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V
Sample kit - Overcurrent protection

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。