TDK Electronics · TDK Europe

Schlüsselbauelemente – Thyristormodule und Zubehör

Datenblätter & Suche

PDF Produkt Typ Features
Current Limitation Reactor BD-050 400/480,  BD-100 400/480,  BD-200 400/480 Protection of thyristor modules
Discharge Resistor EW-22 Dynamic PFC
Feed-in Module ESP-24 1 module for 10 TSM-LC-S,  24 V DC supply voltage,  Accessory for TSM-LC-S
Thyristor Module TSM-LC-N480 25 … 50 kvar,  380 … 480 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-N690 40 … 75 kvar,  380 … 690 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-S 15 … 50 kvar,  200 … 440 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC10 10 kvar,  400 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-I 10 … 22 kvar,  230 … 525 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-N1 25 … 50 kvar,  380 … 440 V,  Dynamic PFC

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms
  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.