TDK Electronics · TDK Europe

ERUC23 Gekoppelte Induktivität

Gekoppelte SMD-Induktivität mit hohem Wirkungsgrad

 Intro Pic

TDK hat Flachdraht-Induktivitäten ergänzt, bei denen zwei Wicklungen in einem Bauelement integriert sind und somit den Vorteil der induktiven Kopplung bieten. Die induktive Kopplung reduziert die Restwelligkeit des Stroms, was die Schaltverluste der Leistungstransistoren senkt und den Gesamtwirkungsgrad des Systems verbessert. Hinzu kommen die Vorteile des verlustarmen Ferritkernmaterials und die optimierte Konstruktion der gekoppelten Spulen.


Merkmale und Vorteile

Zusammenfassung der Merkmale

Elektrische Eigenschaften

  • Außergewöhnlich hohe Sättigungsströme von bis zu 97 A 
  • Sehr niedrige RDC-Werte von nur 0,82 mΩ 
  • Hoher Temperaturbereich von bis zu 150 °C 

Aufbau

  • Optimierte Anordnung der gekoppelten Spulen
  • Hervorragende mechanische und thermische Robustheit

Vorteile

Die Vorteile der gekoppelten Induktivität im Vergleich zu zwei einzelnen Spulen sind unter anderem:

  • Deutlich reduzierter Platzbedarf  
  • Verbesserter Wirkungsgrad durch reduzierte Restwelligkeit 
  • Hoher Sättigungsstrom 
  • Niedriger DC-Widerstand 
  • AEC-Q200 
  • Kompakte Größe
  • RoHS-kompatibel 

Haupt- und Standardanwendungen

Im Allgemeinen kann die ERUC-Serie zwei baugleiche Induktivitäten ersetzen, die in zweiphasigen verschachtelten Topologien verwendet werden. Typische Topologien sind hybride Wandler, Tiefsetzsteller, Hochsetzsteller und Tief-/Hochsetzsteller wie unten gezeigt:


Geeignet für

Ideal geeignet für zweiphasige verschachtelte Topologien. Diese gekoppelte Induktivität wird insbesondere in hybriden Wandlern (48-V-zu-12-V-Wandlung), Hochsetzstellern für HF-Leistungsverstärker, traditionellen Tiefsetzstellern usw. eingesetzt. Dieses Produkt zielt hauptsächlich auf den Server- und 48-V-Markt im Automobilbereich sowie für allgemeine Leistungsanwendungen ab:

 Telecom, Server SMPS
 Energy Systems
 xEV

Datenblätter & Suche

PDF Baugröße/ Baureihe Bauform Induktivität (µH) Nennstrom (Typ.) (A) Produktstatus Typ
ERUC23 --- 1.4 - 4.1 50 - 97 --- ERUC23

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • General technical information
  • EMC services
  • Quality and environment
  • Cautions and warnings
  • Symbols and terms
  • I core chokes: General
  • Ring core chokes with iron powder core: General
  • Sine-wave chokes: General
  • Current-compensated chokes: General

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.





Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing