TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: ERU C23 Series – B82559S*M023

 ERU Chokes ERU C23 Image

Wesentliche Merkmale

  • LN von 1.4 µH bis 4.1μH
  • Isat bis 97 A
  • Betriebstemperatur: – 40 °C … +150 °C (Bauteil)
  • Kompakte gekoppelte Induktivitäten
  • Niedriger Gleichstromwiderstand
  • RoHS-kompatibel
  • AEC-Q200

Anwendungen:

  • Duale phase Buck-, Boost-, und Buck-Boost-Wandler
  • 48 Vin / 12 Vout Hybridumrichter

Bestellnummer: B82559X23

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive - 1.4 ±10 97 88 - ERUC23 - ERUC23 ERUC23-1R4K
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format