TDK Electronics · TDK Europe

Hochleistungskondensatoren für industrielle Anwendungen (rechteckige Ausführung)

Mit Polyurethanharz gefüllte Kondensatoren von TDK werden wegen ihres einfachen Aufbaus für Anwendungen mit niedrigen Spannungen und hohen Strömen eingesetzt. Gasimprägnierte Hochleistungskondensatoren für mittlere Spannungen und Ströme bieten klare Vorteile bei Gewicht und Kosten. Ölimprägnierte Kondensatoren sind eine Alternative für die Anwendungen, in denen hohe Betriebstemperaturen und Ströme auftreten, die zu kritischer Erwärmung führen, die mit Öl besser abgeleitet werden kann. Für die Fälle, in denen eine Standardausführung wegen Einschränkungen durch die Anwendung nicht geeignet ist, kann TDK kundenspezifische Ausführungen entwickeln.


Produkte

B25650 and B25750

MKK DC/DCI/DCI-H, DCI-R/DC-R

B25640 (Harz), B25650 (Gas), B25750 (Öl)

Vorteile

  • Hohe Spitzenströme 
  • Geringe Verluste
  • Lange Lebensdauer
  • Sehr hohe Zuverlässigkeit 
  • Rechteckiges Gehäuse
  • Flacher Wickel
  • Überdruckschalter möglich 
  • Selbstheilfähigkeit
Neuer Inhalt

MKK DCR

B25640 (Harz)

Vorteile

  • Sehr niedriger ESL-Wert 
  • Offene Kondensatoren 
  • Rechteckiges Gehäuse
  • Kompakte Bauform (flacher Wickel) 
  • Selbstheilfähigkeit 
  • Kundenspezifische Ausführungen 
  • Kostenoptimiert

Anwendungen

Bahnantrieb
Mittelspannungsantriebe
Energieübertragung
Renewable Energies
AC-Filterung
Converter

Datenblätter anfordern

PDF Typ Anwendung Bauart Anzahl der Phasen Nennkapazität (µF)
assignment
B25640 Frequency converters,  Resonant filtering,  DC link MKK DC R 1 2600 - 12500
assignment
B25650 Frequency converters,  Resonant filtering,  DC link MKK DC 1 195 - 16400
assignment
B25750 Frequency converters,  Resonant filtering,  DC link MKK DCI, MKK DCI H 1 350 - 6900
file_pdf_box new
B25645 DC link MKK DC-R unknown 365 - 2525

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise Starkstromkondensatoren

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Weitere Informationen anfordern

Produktanfrage stellen

Weiter keyboard_arrow_right

Mehr entdecken