TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren

8. September 2020

Robuste dreiphasige AC-Filterkondensatoren

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert zwei neue Serien von EPCOS Leistungskondensatoren zur AC-Befilterung in dreiphasigen Anwendungen in Dreieckschaltung. Die Serie B32375* ist für den niedrigen bis mittleren Leistungsbereich ausgelegt und deckt ein Kapazitätsspektrum von 3 x 5 µF bis 3 x 50 µF mit Nennspannungen von 250 VRMS bis 600 VRMS ab. Die Becherdurchmesser betragen 50 mm oder 63,5 mm, und die Bauhöhen variieren in Abhängigkeit von Kapazität und Spannung zwischen 128 mm und 275 mm. Die Faston-Anschlüsse der Kondensatoren vereinfachen deren Montage.

Die Serie B32376* ist für hohe Leistungen ausgelegt, das Kapazitätsspektrum reicht von 3 x 10 µF bis 3 x 400 µF mit Nennspannungen von 250 VRMS bis 1000 VRMS. Die Becherdurchmesser betragen 116 mm oder 136 mm und die Bauhöhen liegen bei 200 mm bis 275 mm. Diese Kondensatoren verfügen über einen M10-Schraubanschluss und sind in Ausführungen mit einer Vibrationsfestigkeit von 20 g lieferbar.

Ein wesentliches Merkmal der neuen Kondensatoren ist eine im Vergleich zu Vorgängertypen verbesserte Sicherheitseinrichtung nach IEC-61071. Bei einer fortdauernden Hotspot-Betriebstemperatur von 85 °C wird eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden und bei 70 °C von bis zu 200.000 Stunden erreicht.

Hauptanwendungen sind Ein- und Ausgangsfilter von leistungsstarken Umrichtern zum Beispiel in den Bereichen Traktion oder Erneuerbare Energien.

Hauptanwendungsgebiete

  • Ein- und Ausgangsfilter von leistungsstarken Umrichtern
  • Erneuerbare Energien
  • Traktion

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Breites Kapazitätsspektrum von 3 x 5 µF bis 3 x 400 µF
  • Nennspannungen bis 1000 VRMS
  • Hohe Lebensdauer von 100.000 Stunden