TDK Electronics · TDK Europe

Überspannungsschutz

2. Dezember 2025

TDK präsentiert neue Einschaltstrombegrenzer für bis zu 35 A und 750 J in Hochleistungsanwendungen

 Bild_w_background_de

Die TDK Corporation stellt die neuen Einschaltstrombegrenzer der S-Serie vor. Diese umfassen die Heißleiter-Familien S30 (Bestellnummer: B57130S0*M000) und S36 (B57136S0*M100). Mit maximalen Dauerströmen von bis zu 35 A und einer Energie-Absorptionsfähigkeit von bis zu 750 J sind die Bauelemente für leistungsstarke Anwendungen optimiert, bei denen Einschaltströme zuverlässig begrenzt werden müssen. Typische Anwendungen sind getaktete Stromversorgungen, Frequenzumrichter, Photovoltaik-Umrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Antriebe mit Sanftanlauf.

Während die Baureihe S30 einen Scheibendurchmesser von 30 mm, ein Rastermaß von 7,5 mm und eine maximale Belastbarkeit von 19 W aufweist, erweitert die größere Baureihe S36 (Scheibendurchmesser 36 mm; Rastermaß 19 mm) diese Belastbarkeit auf 25 W. Beide Varianten sind für eine breite Klimakategorie von 55/170/21 (IEC 60068-1) ausgelegt. Je nach Typ decken die Bauelemente Widerstandswerte von 2 Ω bis 20 Ω, zulässige Kapazitäten bis zu 13.050 µF bei 240 V (AC) und Dauerströme von 10 A bis 35 A ab.

Dank ihrer stabilen Performance bei geringem Leistungsverlust im Dauerbetrieb helfen die neuen Serien S30 und S36 Entwicklern, den Wirkungsgrad zu verbessern und höhere Energiestandards zu erfüllen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen mit festen Leistungswiderständen und Relais können Nutzer ihre Energiekosten senken.

TDK bietet ein webbasiertes NTC-ICL-Auswahltool an, das Anwendern die passenden Bauelemente für ihre Anwendungen empfiehlt.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

Einschaltstrombegrenzung, z. B. in

  • getakteten Stromversorgungen
  • Frequenzumrichtern
  • Photovoltaik-Umrichtern
  • unterbrechungsfreien Stromversorgungen
  • Softstart-Motoren
     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Bedrahtete und beschichtete Heißleiter
  • Verzinnter Kupferdraht
  • Flammhemmende Beschichtung gemäß UL 94 V-0
  • Hohe elektrische Stabilität

Kenndaten

Bestellnummer

Basis-Widerstand bei +25 °C (R25) [Ω]

Maximaler Strom (Imax) [A]

Maximale Energie (Emax) [J]

Minimaler Widerstand bei Imax (Rmin) [Ω]

B57130S0*M0002 … 1512 … 25200 … 3000.027 … 0.114
B57136S0*M1002 … 2010 … 35500 … 7500.020 … 0.190


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing