私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

圧力センサエレメント (EPCOS)

PDF センサ シリーズ 定格圧力 (mbar) 指示方式 構造
file_pdf_box
Pressure sensor die C32 1600 - 25000 Absolute Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure transducer AT2 1600 - 25000 Absolute Stainless steel casing
file_pdf_box
Pressure sensor die,  Pressure sensor die, media-resistant, glass on back side C32 1600 - 25000 Absolute Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die C33 1200 - 7000 Absolute Die, 1 x 1 mm
file_pdf_box
Pressure transducer AK2 25 - 1000 Gauge Stainless steel/plastic casing
file_pdf_box
Pressure sensor die C32 1600 - 40000 Gauge Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die, open bridge C32 1600 - 40000 Absolute Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die, open bridge C32 1600 - 40000 Gauge Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die, open bridge C32 400, 1000 Gauge Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure Sensor die, bond pads on one side C38 10000, 25000 Gauge Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure Sensor die, bond pads on one side C38 10000, 25000 Absolute Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die C39 1200 Absolute Die, 0.65 x 0.65 mm

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。