TDK Electronics

ブロック、プレート、ディスク

検索結果件数: 14
PDF 在庫      個別部品 素材 (コア) 寸法 (lxwxh) (mm) 発注コード
Block N95 155 x 110 x 23 B67410A0107X095
Block N95 100 x 100 x 6 B67410A0289X195
Block N97 155 x 110 x 23 B67410A0107X097
Block N27 130 x 36 x 25 B67410A0159X127
Block N27 30 x 28 x 46.5 B67345B0007X027
Block N95 150 x 100 x 5 B67410A0201X195
Block N87 130 x 36 x 25 B67410A0159X187
Block N95 100 x 100 x 5 B67410A0218X195
Block N87 100 x 20 x 40 B67410A0105X087
Block N97 130 x 36 x 25 B67410A0159X197
Block N95 150 x 100 x 8 B67410A0259X195
Block N88 130 x 36 x 25 B67410A0159X188
Block N49 155 x 110 x 23 B67410A0107X049
Block N87 155 x 110 x 23 B67410A0107X087

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート