TDK TDK Electronics

圧力センサエレメント(EPCOS)

PDF センサ シリーズ 定格圧力 (mbar) 指示方式 構造
file_pdf_box
Pressure sensor die C32 1600 - 25000 Absolute Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure transducer AT2 1600 - 25000 Absolute Stainless steel casing
file_pdf_box
Pressure sensor die,  Pressure sensor die, media-resistant, glass on back side C32 1600 - 25000 Absolute Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die C33 1200 - 7000 Absolute Die, 1 x 1 mm
file_pdf_box
Pressure transducer AK2 25 - 1000 Gauge Stainless steel/plastic casing
file_pdf_box
Pressure sensor die C32 1600 - 40000 Gauge Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die, open bridge C32 1600 - 40000 Absolute Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die, open bridge C32 1600 - 40000 Gauge Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die, open bridge C32 400, 1000 Gauge Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure Sensor die, bond pads on one side C38 10000, 25000 Gauge Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure Sensor die, bond pads on one side C38 10000, 25000 Absolute Die, 1.65 x 1.65 mm
file_pdf_box
Pressure sensor die C39 1200 Absolute Die, 0.65 x 0.65 mm

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。